Power management

Intelligente Halbleiter-Leistungsschalter

Größere Zuverlässigkeit durch Schutz- und Diagnosefunktionen

Schützen Sie Ihre Automobil- und Industrieanwendungen gegen Bedingungen wie Kurzschluss gegen Masse und Drahtbruch. Unser umfassendes Angebot an intelligenten High-Side-Schaltern bietet einstellbare Strombegrenzung, hochgenaue Strommessung und einen großen Einschaltwiderstandsbereich zur Sicherstellung skalierbarer und robuster Anwendungen.

Automobilindustrie

Unsere integrierten intelligenten High-Side-Schalter bieten für nahezu alle Automobilanwendungen wie Fahrerassistenzsysteme, Karosserieelektronik/Beleuchtung, Infotainment und PowerTrain™-Module fortschrittliche Schutz- und Diagnosefunktionen.

Industrie

Der TPS27S100 eignet sich mit seiner hochgenauen Stromüberwachung und einstellbarer Strombegrenzung ideal für Anwendungen wie speicherprogrammierbare Steuerungen, Motorventile, Servoantriebe und Steuereinheiten.

Hochgenaue Strommessung

Die integrierte hochgenaue Strommessung ermöglicht die Echtzeitüberwachung zur Drahtbruch- und Batterieschlusserkennung ohne jede Kalibrierung, wodurch die Produktkosten und der Zeitaufwand für Prüfungen verringert werden können.

Einstellbare Strombegrenzung für gezielten Schutz

Unsere High-Side-Schalter schützen vor Einschaltstrom, Überlast und Kurzschluss. Einstellbare Strombegrenzung reduziert die Größe der Leiterbahnen und Anschlüsse, was die Systemkosten senkt.

Robuste qualifizierte Lösungen

Unsere Bausteine wurden im Hinblick auf die Erfüllung strenger Industrienormen geprüft, darunter AEC-Q100, ISO-7637 und IEC-61000. Erfahren Sie mehr über die Kurzschlussprüfung für die AEC Q100-012-Spezifikation und deren Ergebnisse.

Vorgestellte intelligente Halbleiter-Leistungsschalter

TPS27S100

Der TPS27S100 ist ein intelligenter 1-Kanal-Highside-Schalter mit 40 V und integriertem NMOS und Ladepumpe. Im Unterschied zu anderen Produkten auf dem Markt zeichnet er sich durch einen genauen Strommonitor und einstellbare Strombegrenzung aus.

TPS2HB08-Q1

Der TPS2HB08-Q1 ist ein intelligenter 2-Kanal-Highside-Schalter mit 40 V. Er verbessert die Systemlebensdauer durch und robuste Schutz- und Diagnosefunktionen.

TPS1H200A-Q1

Der TPS1H200A-Q1 ist ein vollständig geschützter 1-Kanal-Highside-Leistungsschalter mit 40 V und integriertem 200-mΩ-NMOS. Dank seiner konfigurierbaren Funktionen ermöglicht er die Verbesserung der Systemzuverlässigkeit.

Begleitende Teile:

Flat-Clamp-Überspannungsschutzdioden

Die Flat-Clamp-Familie bietet zusätzlichen Eingangsschutz vor kurzzeitigen Spannungsspitzen im industriellen Einsatz.

Sie suchen nach anderen Leistungsschaltern?

Wenn Sie die Lösung verkleinern und die Leistung verteilen, mit Schutzfunktionen die Robustheit verbessern oder die Stromkonditionierung diagnostizieren wollen, sollten Sie sich unser übriges Sortiment ansehen.