eFuse und Hot-Swap-Controller

Robuste und umfassende integrierte Stromversorgungspfadschutzlösungen für Ihr System

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Verbessern Sie die Zuverlässigkeit Ihres Systems gegen Überspannung, Kurzschluss, Einschaltstrom- und Verpolungsereignisse mit unseren eFuses und Hot-Swap-Controllern. Unsere Einchip-ICs sind herkömmlichen eFuse Geräten einen Schritt voraus: Sie besitzen diskrete Schutzschaltungen für den robustesten Schutz auf Geräte- und Systemebene. Beginnen Sie mit einem eFuse für eine winzige, thermisch optimierte Option oder wählen Sie einen Hot-Swap-Controller mit einem externen Pass-FET, wenn Ihr Design mehr Flexibilität erfordert.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Hauptmerkmalen

Finden Sie den passenden eFuse- und Hot-Swap-Controller

TPS7H2201-SEP
eFuse und Hot-Swap-Controller

Strahlungstolerante 6-A-eFuse mit 1,5 V bis 7 V Eingängen

TPS7H2211-SEP
eFuse und Hot-Swap-Controller

Strahlungstolerant, 4,5-V- bis 14-V-Eingang, 3,5-A-eFuse

TPS25983
eFuse und Hot-Swap-Controller

2.7-V to 26-V, 2.7-mΩ 18-A integrated hot-swap eFuse with current monitor and blocking FET driver

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.215

TPS7H2140-SEP
eFuse und Hot-Swap-Controller

Strahlungstolerant, 4,5 V bis 32 V, Eingang 1,35 A, 160-mΩ-4-Kanal-eFuse

TPS25948
eFuse und Hot-Swap-Controller

eFuse, 3,5 bis 23 V, 12,2 mΩ, 8 A, mit bidirektionaler Stromversorgung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.68

TPS25984
eFuse und Hot-Swap-Controller

Parallelisierbare eFuse, 4,5 V bis 16 V, 0,8 mΩ, 70 A, mit exakter und schneller Stromüberwachung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.88

Erzielen Sie robuste Strompfadschutz-Designs mit hoher Leistungsdichte & niedrigeren Kosten

checkmark

Schneller, exakter Leistungspfadschutz & Überwachung

Erreichen Sie schnellen und genauen Schutz vor verschiedenen Fehlern mit benutzerkonfigurierbaren Schwellenwerten und Timings sowie Überwachungs- und Diagnosefunktionen.

checkmark

Einfaches & effizientes Design

Eliminieren Sie die Komplexität der Auswahl und Optimierung Ihrer Pass-FET- und diskreten Schutzkomponenten. Mit unseren integrierten Lösungen können Sie Ihre die Fläche Ihrer gedruckten Leiterplatte (PCB) um bis zu 70 % reduzieren.

checkmark

Schneller zur Marktreife

Reduzieren Sie die Zeit für Schaltungsdesign und -tests, indem Sie eFuses auswählen, welche die Kriterien für verschiedene Sicherheits- und Leistungszertifizierungsstandards, wie zum Beispiel UL, IEC und VDE, erfüllen.

checkmark

Geringe Größe und niedriger RON

Entwickeln Sie Systeme mit hoher Dichte und minimieren Sie die Verlustleistung, Eigenerwärmung und Spannungsabfall im Bus mit unseren kompakten eFuses und Hot-Swap-Controllern mit niedrigen RON-Werten.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
Lesen Sie diesen Anwendungshinweis, um die Herausforderungen und Einschränkungen von Schutzoptionen für diskrete Schaltungen im Gegensatz zu integrierten Lösungen zu verstehen.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Verwendung von eFuses in Ihren Designs
Diese Schulung zeigt Ihnen, wie Sie unsere Leistungsschutzbausteine implementieren und welche Funktionen diese bieten. Es handelt sich um flexible und zuverlässige Bausteine, welche vor Überspannung, Kurzschluss, Einschaltstrom und Verpolungsereignissen schützen.
Technical article
Technical article
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
Mit der steigenden Nachfrage nach Daten steigt auch die Nachfrage nach Servern und Rechenzentren und damit der Strombedarf. Erfahren Sie, wie unsere eFuses dazu beitragen, den zunehmenden Energiebedarf von Servern mit niedrigem RDS(ON) und schneller und genauer Stromüberwachung zu decken.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Aufbewahrung und Speicher
Schutz der Daten vor transienten Ereignissen in Speichersystemen
Server
Zuverlässige und skalierbare Server-Stromversorgungssysteme entwickeln
Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Kundenspezifische Lösungen für Feld- und Backplane-Stromversorgungssysteme entwickeln
Hochleistungs-Computing
Fehler- und transientenresistente Computersysteme entwerfen
Projektoren und Drucker
Verbesserung der Stromversorgungsqualität und Produktlebensdauer mit bewährten ICs
PC und Notebooks
Entwicklung vielseitiger PC-Stromversorgungen, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind.

Schutz der Daten vor transienten Ereignissen in Speichersystemen

In kritischen Speichersystemen ist der Schutz der Daten vor Leistungstransienten ebenso wichtig wie der Schutz der Daten vor Diebstahl. Unsere eFuses und Hot-Swap-Controller schützen die Stromversorgung von Speicher- und Speichersystemen und sind in platzsparenden und energieeffizienten Gehäusen erhältlich.

Vorteile:

  • Übertemperatur- und Hot-Swap-Schutz.
  • Einstellbare Flankensteilheit und Strombegrenzung mit weitem Betriebsspannungsbereich.
  • Kleines Gehäuse, hohe Leistungsdichte.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00429 – eFuse-Leistungsschalter mit DevSleep-SATA-Schnittstelle
  • TIDA-00304 – Last Gasp Hold Up Energy Storage-Lösung
PRODUKTE
  • TPS25947 – 5,5-A-eFuse mit integriertem Verpolungsschutz (2,7 V bis 23 V, 28 mΩ)
  • TPS25942A – 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre, IMON und PG
  • TPS25944L – 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre

Zuverlässige und skalierbare Server-Stromversorgungssysteme entwickeln

Mit künstlicher Intelligenz und Cloud Computing steigen die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Datenservern exponentiell. Mit unseren hochintegrierten eFuses und Hotswap-Controllern können Sie Server-Stromversorgungssysteme entwerfen, die eine höhere Leistungsaufnahme ermöglichen und die Zuverlässigkeit gewährleisten. 

Vorteile:

  • Sehr hohe Leistungsdichte.
  • Einstellbare Strom-, Spannungs- und Übertemperaturschutzfunktionen verfügbar.
  • PMBus-Optionen für maßgeschneiderte Lösungen.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS25990 – eFuse, 2,9 bis 16 V, 0,79 mΩ, 60 A, mit digitalem Telemetrie-Controller
  • TPS25985 – Parallelisierbare, kompakte eFuse, 4,5 V bis 16 V, 0,59 mΩ, 80 A, mit exakter und schneller Stromübe
  • TPS25982 – 2,7 V bis 24 V, 2,7 mΩ, 15 A, eFuse mit Hot-Swap-Schutz, ±1,5 %-Stromüberwachung und einstellbarem F

Kundenspezifische Lösungen für Feld- und Backplane-Stromversorgungssysteme entwickeln

Der Strombedarf für Automatisierung und Steuerung kann innerhalb einer Produktionslinie sehr unterschiedlich sein. Vereinfachen Sie Ihre Designs mit dem hohen Integrationsgrad unserer eFuses und erhöhen Sie gleichzeitig die Flexibilität bei den Schutzschwellenwerten.

Vorteile:

  • Einstellbare Flankensteilheit, Überspannungs- und Überstromschutz mit wählbaren Fehlerreaktionen.
  • Fehlerdiagnose und genaue Strom-, Spannungs- und Leistungsbegrenzung.
  • Geringer Platzbedarf und thermische Abschaltung.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS1641 – eFuse 1,8 A mit 2,7-40 V, 152 mΩ und Ausgangsleistungsbegrenzung
  • TPS2663 – eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz
  • TPS2661 – Stromschleifenschutz, 50 V, universell 4-20 mA, ±20 mA

Fehler- und transientenresistente Computersysteme entwerfen

Unsere integrierten Schaltungen ermöglichen den maßgeschneiderten Schutz von zuverlässigen, effizienten und leistungsstarken Computersystemen. 

Vorteile:

  • Erweiterter Systemschutz vor externen Ereignissen und Fehlerzuständen.
  • Anpassbare Überwachung über PMBus.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • LM5066I – Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit verbesserter Genauigkeit der Strom-, Spannungs- und Leistungsü
  • TPS25990 – eFuse, 2,9 bis 16 V, 0,79 mΩ, 60 A, mit digitalem Telemetrie-Controller
  • TPS2663 – eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz

Verbesserung der Stromversorgungsqualität und Produktlebensdauer mit bewährten ICs

Die Einhaltung der Bildauflösungsstandards 1080p und 4K für Projektoren erfordert flexible Stromversorgungen und präzise Stromschutzfunktionen. Ebenso trägt ein gutes Energiemanagement bei Druckern zu einem reibungsloseren Druck und einer besseren Bildqualität bei. Unsere eFuses und Hotswap-Controller bieten die erforderlichen Schutzfunktionen für Ihre Designs und sind in kleinen Gehäusen erhältlich.

Vorteile:

  • Einstellbare Spannungs- und Stromschutzfunktionen.
  • Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus.
  • Hoher Integrationsgrad zur Reduzierung der Stückliste und Vereinfachung des Leiterplattendesigns.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS2660 – 4,2 V bis 60 V, 150 mΩ, 0,1–2,23 A, eFuse mit integriertem Eingangsverpolungsschutz
  • TPS2663 – eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz
  • TPS2595 – 0,5–4-A-eFuse mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse, 2,7 V–18 V, 34 mΩ

Entwicklung vielseitiger PC-Stromversorgungen, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind.

Unsere Bausteine konzentrieren sich auf zwei Schlüsselaspekte von PC-Stromversorgungsdesigns: kleine Formfaktoren und Transientenschutz. Die Benutzer verbinden und trennen ständig PCs mit Stromquellen, Docking-Stationen und verschiedenen Peripheriegeräten. Unsere eFuses schützen Ihre Designs ohne Kompromisse bei der Größe.

Vorteile: 

  • Große Spannungsbereiche und Schutzfunktionen wie Überstrom, Überspannung, Hot-Swap und mehr.
  • Kleines Gehäuse bei weniger als 10 mm2, mit Optionen kleiner als 5 mm2.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-03030 – USB Typ-C™-Leistungszweigschutz mit Audio-Zubehör-Support – Referenzdesign
  • TIDA-00233 – 24 VDC 10 A eFuse und Schutzschaltung für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
PRODUKTE
  • TPS25946 – eFuse, 2,7 bis 23 V, 5,5 A, 28 mΩ, mit bidirektionaler Stromunterstützung
  • TPS2595 – 0,5–4-A-eFuse mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse, 2,7 V–18 V, 34 mΩ
  • TPS25923 – 4,5-V bis 5,5-V, 28 mΩ, 1-5 A eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET

Design- & Entwicklungsressourcen

Berechnungstool
Berechnungstools für Hot-Swap-Designs

Das Entwerfen eines Hot-Swap- und/oder eFuse-Designs kann komplexe Formeln und Berechnungen erfordern. Vereinfachen Sie den Prozess, indem Sie Systemanforderungen, wie zum Beispiel Eingangsspannungsbereich, Strom und Ausgangskapazität, eingeben. Der Rechner geleitet den Benutzer dann zur (...)

BERECHNUNGSTOOL
Empfehlungs-Tool für TVS-Dioden
Suppressor-Dioden (TVS-Dioden) sind gängige Komponenten für den Schutz von Halbleiterbausteinen vor Überspannungen. Dieses Tool vereinfacht die Auswahl der TVS-Diode für den Schutz von eFuses vor Überspannung bei einem Kurzschlussereignis am Ausgang des Bausteins.
Evaluierungsplatine
TPS2663x eFuse-Evaluierungsmodul

The TPS26630-33EVM allows reference circuit evaluation of TI's TPS2663x eFuse. The TPS2663X devices are 4.5V - 60V, 6A Industrial eFuse with integrated FET, programmable under voltage, over voltage, input reverse polarity, over current and inrush current protection features.

Referenzdesigns für eFuse und Hot-Swap-Controller

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.