Sequenzer

Nehmen Sie die Stromversorgungssequenzierung selbst in die Hand

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Die Stromversorgungssequenzierung ist ein wichtiger Teil des Designs, vor allem bei komplexen Systemen mit mehreren Spannungsschienen. Hochleistungs-Verarbeitungsbausteine, wie zum Beispiel FPGAs, ASICs, PLDs, DSPs und Mikrocontroller, benötigen mehrere Spannungsschienen, um ihre internen Schaltkreise, wie Kern, Speicher und E/A, mit Strom zu versorgen. Diese Typen von Anwendungen erfordern eine sehr spezifische Ein- und Ausschaltsequenzierung und Überwachung für Spannungsschienen, um einen zuverlässigen Betrieb, eine bessere Effizienz und einen guten Gesamtzustand des Systems zu erzielen.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

Analoge Stromversorgungssequenzer

Einfache Stromversorgungssequenzierung zum problemlosen Ein- und Ausschalten.

Digitale Stromversorgungssequenzer

Flexible Sequenzierung zum Konfigurieren, Steuern und Überwachen. Unsere digitalen Stromversorgungssequenzer bieten die Vorteile von PMBus und digitaler Stromversorgung ohne Änderung Ihrer Stromversorgungsarchitektur.

Design- & Entwicklungsressourcen

Anwendungssoftware und Frameworks
Digitale Stromversorgungsoftware

Die grafische Benutzeroberflächensoftware (GUI) Fusion Digital Power™ wird dazu verwendet, digitale Stromversorgungscontroller und Sequenzer-/Gesundheitsmonitore von Texas Instruments zu konfigurieren und zu überwachen. Die Anwendung verwendet das PMBus-Protokoll zur Kommunikation mit dem Baustein (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für UCD9090 10-Kanal-Sequenzer und Systemzustandsüberwachung

Das UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) ist ein vollständig bestückter und getesteter Schaltkreis mit 48-poliger Buchse und Schnittstellenschaltung. Das EVM ermöglicht die Entwicklung auf Systemebene mit dem UCD9090RGZ 10-Kanal-Sequenzer und dem Systemstatusmonitor. Ein USB-Kabel ist im (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für UCD90xxx 64-poligen Sequenzierer und Systemstatusmonitor

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

Referenzdesigns für Sequenzer

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

TPS7H3014-SP
Sequenzer

Strahlungsfester Vier-Kanal-QMLV-Stromversorgungssequenzer, 14 V

TPS38700S-Q1
Sequenzer

Stromversorgungssequenzer für die Automobilindustrie mit I²C-Unterstützung für bis zu sechs Kanäle

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.298

Warum sollten Sie sich für unsere analogen & digitalen Stromversorgungssequenzer entscheiden 

checkmark

Analoge Sequenzer

Die LM388x-Familie analoger Stromversorgungssequenzer bietet eine einfache und leicht ein- und abschaltbare Sequenz für mehrere Stromschienen. Werkseitig voreingestellte und benutzerprogrammierbare Versionen sind verfügbar.

checkmark

Digitale Sequenzer

Die UCD90x-Familie digitaler Stromversorgungssequenzer mit Systemstatusmonitoren stellt eine umfassende Lösung für Stromversorgungssysteme bereit. Umfasst die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von Fusion Digital Power™ .

Technische Ressourcen

Video
Video
Wie funktioniert die Entwicklung mit PMBus-Sequenzern – Controller und digitale Systeme
Müssen Sie mehrere Stromschienen auf Ihrer Platine überwachen? Müssen Sie die Stromsequenzierung ohne Änderungen der Hardware optimieren? Müssen Sie die Produktzuverlässigkeit verbessern? Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie unsere PMBus-Sequenzer dies ermöglichen. 
Video
Video
UCD90x: Erste Schritte mit der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) von Fusion Digital Power™
Die GUI von Fusion Digital Power™ ermöglicht es Benutzern, unsere Familien von TPS404x-, TPS5x- und UCD90x-Sequenzern zu konfigurieren und zu überwachen. Dieses Video zeigt, wie Sie die UCD90x-EVMs einrichten und mit der grafischen Benutzeroberfläche Fusion Digital Power loslegen.
Analog Design Journal
Analog Design Journal
Power-supply sequencing for FPGAs
Erfahren Sie mehr darüber, warum die Stromversorgungssequenzierung ein wichtiger Aspekt ist, welcher bei der Entwicklung mit einem feldprogrammierbaren Gate Array (FPGA) zu berücksichtigen ist.
document-pdfAcrobat PDF