Sequenzer
Nehmen Sie die Stromversorgungssequenzierung selbst in die Hand
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Analoge Stromversorgungssequenzer
Einfache Stromversorgungssequenzierung zum problemlosen Ein- und Ausschalten.
Digitale Stromversorgungssequenzer
Flexible Sequenzierung zum Konfigurieren, Steuern und Überwachen. Unsere digitalen Stromversorgungssequenzer bieten die Vorteile von PMBus und digitaler Stromversorgung ohne Änderung Ihrer Stromversorgungsarchitektur.
Design- & Entwicklungsressourcen
Digital Power Software
Fusion Digital Power™ graphical user interface (GUI) software is used to configure and monitor select Texas Instruments digital power controllers and sequencer/health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.
Evaluation Module for UCD9090 10-Channel Sequencer and System Health Monitor
The UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) is a fully assembled and tested circuit with a 48-pin socket and interface circuitry. The EVM allows system level development using the UCD9090RGZ 10-Channel Sequencer and System Health Monitor. A USB cable is included to connect the EVM to the PC operating the EVM GUI.
Evaluation Module for UCD90xxx 64-pin Sequencer and System Health Monitor
The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.
Warum sollten Sie sich für unsere analogen & digitalen Stromversorgungssequenzer entscheiden
Analoge Sequenzer
Die LM388x-Familie analoger Stromversorgungssequenzer bietet eine einfache und leicht ein- und abschaltbare Sequenz für mehrere Stromschienen. Werkseitig voreingestellte und benutzerprogrammierbare Versionen sind verfügbar.
Digitale Sequenzer
Die UCD90x-Familie digitaler Stromversorgungssequenzer mit Systemstatusmonitoren stellt eine umfassende Lösung für Stromversorgungssysteme bereit. Umfasst die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von Fusion Digital Power™ .