Diodes
Umfangreiches Portfolio von eigenständigen Schutzlösungen für ESD- und Überspannungsereignisse
ESD & Überspannungsschutzbausteine einschließlich TVS-Überspannungsschutzdioden, bieten Ihrem System Immunität gegen ESD- und Überspannungsspitzen. Unser Portfolio bietet viele flexible Designoptionen, einschließlich einzelner Dioden und Multidioden-Arrays in Industriestandard-Paketen, um Systemausfälle durch ESD-Stöße zu vermeiden und gleichzeitig eine hohe Signalintegrität zu unterstützen.
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Spezifikation auswählen
Datenleitungsschutz
Powerline-Schutz
Neue Produkte
ESD protection diodes
Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode, 18V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.066
TVS diodes
Unidirektionale TVS-Überspannungsschutzdiode, 24 V, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.15
ESD protection diodes
Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode, 18V, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.066
TVS diodes
24-V, 30-A, bidirektionale Überspannungsschutzdiode in SOT23 für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.16
ESD protection diodes
Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 36V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.041
Technische Ressourcen
Selection guide
System-Level ESD Protection Guide (Rev. D)
In diesem Auswahlleitfaden wird kurz erläutert, wie bestimmte ESD-Geräte das Risiko eines katastrophalen Systemausfalls durch ESD-Schläge reduzieren können.
White paper
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
Dieser Beitrag bietet einen kurzen Überblick über die Überspannungsschutznormen, erläutert die wichtigen Aspekte der Flat-Clamp-Technologie und gibt Beispiele, wie unsere Flat-Clamps zur Erhöhung der Systemrobustheit eingesetzt werden können.
Ressource
FAQ-Seite auf E2E
Auf dieser Seite finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum ESD- und Überspannungsschutz auf Systemebene. Sie enthält auch Links zu verschiedenen Ressourcen, die Sie bei der Entwicklung Ihres Systems für ESD- und Überspannungsfestigkeit unterstützen.