Home Power management USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung

Power management

USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung – Design und Entwicklung

TPS254900Q1 mit LMR14030-Evaluierungsmodul für 3,5-A-Abwärtsregler

Das TPS254900-Q1 Evaluierungsmodul enthält Evaluierungs- und Referenzschaltkreise für den TPS254900-Q1, einen USB-Ladecontroller und ‑schalter, einen integrierten VBUS- und D+/D- Kurzschluss-/Batterieschutz, der sich für Anwendungen zum Laden von USB-Ladegeräten und zum Schutz von USB-Anschlüssen im Automobilbereich eignet.

TPS254900A-Q1-Evaluierungsmodul mit 3,5-A-Abwärtsregler LMR14030

Das TPS254900AQ1 Evaluierungsmodul unterstützt Sie bei der Entwicklung von USB-Lade- und USB-Port-Schutzanwendungen für den Automobilbereich: Sie benötigen einen integrierten VBUS und D+/D-Kurzschlussschutz, eine Kabelkompensation, Stromüberwachung (IMON) und ESD-Schutz nach IEC. 

TPS2546 USB-Ladeport-Controller und -Leistungsschalter-Evaluierungsmodul

Das  TPS2546EVM-064-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung der Leistung des TPS2546 USB-Ladeport-Leistungsschalters und ‑controllers. Das EVM enthält Eingangs- und Ausgangsanschlüsse. Jumpersteuerungen sind ebenfalls verfügbar, um die Evaluierung der Gerätefunktionen zu vereinfachen.