Stromversorgungslösungen mit großem VIN 

Höhere Leistungsdichte und Zuverlässigkeit für Systeme mit maximalen Betriebsspannungen ≥ 30 V

Texas Instruments bietet das branchenweit umfangreichste Sortiment von Power-Management-Produkten mit breitem Eingangsspannungsbereich für die anspruchsvollen Systeme von heute. TI bietet ein Sortiment von DC/DC-Wandlern, Controllern, Modulen, LDOs und FETs mit großem VIN -Bereich an. Sie benötigen dank Betriebsspannungen bis hinauf zu 100 V keine Komponenten zum Schutz der Eingänge. Dies ermöglicht Kostensenkungen und kompaktere Lösungsgrößen ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit oder Leistung. Wenn Sie Stromversorgungen für die rauen Umgebungen in den Märkten Industrie, Automobil oder Kommunikationsinfrastruktur entwerfen, verlassen Sie sich auf die Reglerprodukte von TI mit hoher Leistungsdichte und großem Eingangsspannungsbereich.

Wandler

Umfangreiche Topologie-Unterstützung: Abwärts, Aufwärts und Abwärts/Aufwärts.

  • Integrierte FETs bis zu 100 V
  • Unterstützt hohe Abwärtsregelungsverhältnisse
  • Unterstützung für isolierte und Bias-Versorgung mit mehreren Ausgängen

Controller

Umfangreiche Topologie-Unterstützung: Abwärts, Aufwärts, Abwärts/Aufwärts, Flyback und SEPIC

  • Betrieb bis 100 V
  • Unterstützung für Lasten von bis zu 20 A pro Phase
  • Betrieb bei konstanter Frequenz

Mehrfachschienen

Unterstützung von Wandlern, Controllern und LDO-Bausteinen

  • Betrieb bis 65 V
  • Bis zu 4 Ausgänge von einem einzelnen IC

Stromversorgungsmodule

Komplette Stromversorgungslösung.

  • Überlegene EMI-Leistung
  • Lüfterloser Betrieb bis 85 Grad Celsius

Linearregler (LDOs)

Rauscharm und schnelles Einschwingverhalten.

  • Großer Eingangsspannungsbereich von 2,7 bis 100 V
  • Ausgangsstrom bis zu 1 A

NexFET Power-MOSFETs

Optimiert für DC/DC-Wandlung mit niedrigem RDSON und niedriger Gate-Belastung.

  • Branchenführende Leistung für DC/DC-Wandlung

Ausgewählte Referenzdesign

Technische artikel

Blog-Postings zu breitem Eingangsspannungsbereich


Lösungen für Hochleistungsanwendungen mit großem VIN  DC/DC

Erfahren Sie, warum Stromversorgungsdesigns mit breitem VIN-Eingangsbereich zuverlässigere und kostengünstigere Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen bieten.