Home Prozessoren Sitara Prozessoren

Prozessoren

Sitara Prozessoren – Design und Entwicklung

Software für Sitara-Prozessoren

TI stellt wichtige Laufzeit-Softwarekomponenten und Dokumente für die Sitara-Prozessorplattform zur Verfügung. Die Software Development Kits (SDK) können kostenlos von TI.com heruntergeladen werden. Sie werden auch mit den TI-Evaluierungsmodulen (EVM) und Entwicklungskits geliefert. Für die SDKs für Sitara-Prozessoren fallen keine Laufzeitlizenzgebühren an. Sie beinhalten Platinenunterstützungspakete (BSP), Tools, Demos, Dokumentation und vieles mehr. Die betriebssystemunabhängige Unterstützung beinhaltet peripheriespezifische Bibliotheken, Treiber und Anwendungsbeispiele.

 

Prozessor-SDK

Das Prozessor-SDK für Linux und RTOS ist eine unkomplizierte und sofort einsetzbare Option für Sitara™-Entwickler, die genau auf die Arm®-Prozessoren von TI zugeschnitten ist und deren Vorteile nutzt

Industriesoftware für PRU-ICSS

Zusätzlich zum Prozessor-SDK wird Software für die industrielle Kommunikation mit dem PRU-ICSS in Form von PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW-Paketen bereitgestellt.

Kits und Evaluierungsmodule für Sitara-Prozessoren

Die Sitara-Prozessoren bieten eine Vielzahl von Hardware-Optionen zur Entwicklungsunterstützung, wie z. B. Evaluierungsmodule und Referenzdesigns.

AM335x Arm Cortex-A8

Kostenoptimierte allgemeine Verarbeitung 

AM4x Arm Cortex-A9

Echtzeitkontrolle und Sicherheit

AM5x Arm Cortex-A15

ARM + DSP Leistung und Multimedia

AMIC-Industrial-Ethernet

Für Industrial Ethernet optimiert

AM6x Arm Cortex A-53

Gigabit Industrial-Ethernet-Prozessoren

 

Entwicklungstools für Sitara-Prozessoren

Integrierte Entwicklungsumgebung, Compiler und Toolchains von TI und Mitgliedern des TI Design Network.

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio-IDE ist eine vollständige, auf Eclipse basierende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die alle Sitara-Prozessoren sowie die restlichen Embedded-Processing-Produkte von TI unterstützt und dadurch eine durchgängige Entwicklungserfahrung bietet.

Wenn Sie Code Composer Studio-IDE mit einem Sitara-Prozessor verwenden, erhalten Sie Zugriff auf eine einzigartige und leistungsfähige Sammlung von Plugins und Tools, mit denen Sie die Möglichkeiten des Prozessors voll ausschöpfen können.

Code Composer Studio

Entwicklungstools

Diese kostenlosen Tools können von ti.com heruntergeladen werden und helfen Ihnen, Ihr Design weiter zu optimieren.

Taktbaum-Tool

Taktbaum-Tool

Eine interaktive Software zum Konfigurieren der Taktverteilung, die Informationen über die Taktgeber und Module liefert.

Pin-Mux-Tool

Pin-Mux-Tool

Ein unter Windows laufendes Softwaretool mit einer grafischen Benutzeroberfläche zum Konfigurieren von Pin-Multiplexing-Einstellungen, Auflösen von Konflikten und Festlegen von E/A-Zelleigenschaften. Die Ergebnisse werden als C-Header-Dateien ausgegeben.

Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs

Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs

Ermitteln Sie den Stromverbrauch von Sitara-Prozessoren. Das Tool bietet die Möglichkeit, mehrere Anwendungsszenarien auszuwählen und den Stromverbrauch zu ermitteln sowie festzustellen, wie sich der Gesamtstromverbrauch durch fortschrittliche Energiespartechniken weiter reduzieren lässt.