HF und Mikrowellen Ics

HF-PLLs und Synthesizer – Anwendungen

Nutzen Sie unsere hochleistungsfähigen PLL-Lösungen für Ihre Anwendungsanforderungen von RF bis mmWave.

Weitere Informationen zu HF-PLLs und Synthesizer-Anwendungen in den folgenden Bereichen:

Kommunikation

Hochleistungssynthesizer für alle Kommunikationsstandards einschließlich Multi-Carrier-GSM.

Kommunikationsausrüstung

Drahtlosinfrastruktur

Endgeräte
Vorgestelltes TI-Design
Schlüsselprodukt
Backhaul – Mikrowellen-Backhaul Referenzdesign für Zweikanal-Empfänger (700 bis 2700 MHz) mit 16-Bit-A/D-Wandler und 100 MHz ZF-Bandbreite LMX2581
Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite LMX2582
Referenzdesign für Multiband-Empfänger mit HF-Abtastung LMX2582
Referenzdesign für einen von einem Abwärtswandler gespeisten HF-Hochleistungssynthesizer (9,8 GHz) LMX2582LMX2592
Referenzdesign für die Taktgebung von A/D-Wandlern mit HF-Sampling mit hohem Dynamikbereich in Mikrowellen-Backhaul-Anwendungen LMX2582LMX2592
Digitaler Repeater Referenzdesign für Zweikanal-Empfänger (700 bis 2700 MHz) mit 16-Bit-A/D-Wandler und 100 MHz ZF-Bandbreite LMX2581
Referenzdesign für einen von einem Abwärtswandler gespeisten HF-Hochleistungssynthesizer (9,8 GHz) LMX2582LMX2592
Referenzdesign für die Taktgebung von A/D-Wandlern mit HF-Sampling mit hohem Dynamikbereich in Mikrowellen-Backhaul-Anwendungen LMX2582LMX2592
Kleine Zellen – Femto-Basisstation für Unternehmen Referenzdesign für Zweikanal-Empfänger (700 bis 2700 MHz) mit 16-Bit-A/D-Wandler und 100 MHz ZF-Bandbreite LMX2581
Kleine Zellen – Mikro-Basisstation Referenzdesign für Zweikanal-Empfänger (700 bis 2700 MHz) mit 16-Bit-A/D-Wandler und 100 MHz ZF-Bandbreite LMX2581
Softwaredefiniertes Radio (SDR) Referenzdesign für Zweikanal-Empfänger (700 bis 2700 MHz) mit 16-Bit-A/D-Wandler und 100 MHz ZF-Bandbreite LMX2581
Referenzdesign für energieeffizienten HF-PLL-Synthesizer zum Betrieb an einzelner Batteriezelle LMX2571
TETRA-Basisstation Referenzdesign für Zweikanal-Empfänger (700 bis 2700 MHz) mit 16-Bit-A/D-Wandler und 100 MHz ZF-Bandbreite LMX2581
Referenzdesign für energieeffizienten HF-PLL-Synthesizer zum Betrieb an einzelner Batteriezelle LMX2571

Industrieanwendungen

Breitbandiger HF-Hochleistungs-PLL mit integrierten VCOs für Industrieanwendungen

Einsatz in der Industrie

Prüf & Messtechnik in Raumfahrt, Luftfahrt & Militär

Endgeräte
Vorgestelltes TI-Design
Schlüsselprodukt
Luftfahrt: Radar Referenzdesign für Zweikanal-Empfänger (700 bis 2700 MHz) mit 16-Bit-A/D-Wandler und 100 MHz ZF-Bandbreite LMX2581
Referenzdesign für optimale Taktquellen für GSPS-A/D-Wandler LMX2531
Referenzdesign für S-Band-Radarempfänger mit HF-Abtastung LMX2592
Referenzdesign für einen von einem Abwärtswandler gespeisten HF-Hochleistungssynthesizer (9,8 GHz) LMX2582LMX2592
Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite LMX2582
Referenzdesign für Multiband-Empfänger mit HF-Abtastung LMX2582
Laser-Entfernungsmessung Referenzdesign für energieeffizienten HF-PLL-Synthesizer zum Betrieb an einzelner Batteriezelle LMX2571
Oszilloskope (DSO) Referenzdesign für einen von einem Abwärtswandler gespeisten HF-Hochleistungssynthesizer (9,8 GHz) LMX2582LMX2592
Referenzdesign für die Taktgebung von A/D-Wandlern mit HF-Sampling mit hohem Dynamikbereich in Mikrowellen-Backhaul-Anwendungen LMX2582LMX2592
Netzwerkanalysatoren (Vektornetzwerkanalysator, VNA) Referenzdesign für einen von einem Abwärtswandler gespeisten HF-Hochleistungssynthesizer (9,8 GHz) LMX2582, LMX2592
Militär: Radar/elektronische Kampfführung Referenzdesign für Zweikanal-Empfänger (700 bis 2700 MHz) mit 16-Bit-A/D-Wandler und 100 MHz ZF-Bandbreite LMX2581
Referenzdesign für optimale Taktquellen für GSPS-A/D-Wandler LMX2531
Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite LMX2582
Referenzdesign für Multiband-Empfänger mit HF-Abtastung LMX2582

Quellsignalerzeugung: Signalgeneratoren

(Vektorsignalgeneratoren, VSG)

Referenzdesign für CW-Signalgenerator im Hochfrequenzbereich (9,8 GHz) mit integriertem Synthesizer mit Störsignalunterdrückung LMX2592
Referenzdesign für einen von einem Abwärtswandler gespeisten HF-Hochleistungssynthesizer (9,8 GHz) LMX2582LMX2592
Spektralanalysatoren Referenzdesign für einen von einem Abwärtswandler gespeisten HF-Hochleistungssynthesizer (9,8 GHz) LMX2582LMX2592