mmWave-Radarsensordesign & Entwicklung
Schnelle Suche nach Designressourcen für die Entwicklung industrieller und Fahrzeugradaradarsysteme
TI Developer Zone
Ressourcen zur Softwareentwicklung sind das Geheimnis jedes erfolgreichen Designs von Embedded-Systemen. Von der Evaluierung bis zur Bereitstellung, bietet TI ein umfassendes Spektrum von Software und Tools, damit Sie in jeder Phase des Entwicklungsprozesses alles zur Hand haben, was Sie benötigen.
TI Developer Zone-Ressourcen
Radar Toolbox
Radar Academy
mmWave Sensing Estimator
Hardware
Mit Hilfe unserer Checklisten und Leitfäden zu Empfehlungen und Best Practices können Sie Ihre Hochfrequenz (HF)-Hardwareentwürfe optimieren. Finden Sie schnell bestehende Designs, die Sie direkt kopieren können, oder finden Sie nützliche Informationen und Referenzen für Ihr eigenes Hardwaredesign. Lernen Sie die Herstellung und die damit verbundenen Kompromisse besser zu verstehen und entdecken Sie unsere unterstützenden Ressourcen.
Hardwareentwicklungstools
Fahrzeugtechnik
Radar im Innenraum
AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu
AWR6843ISK is an easy-to-use 60 GHz mmWave sensor evaluation kit based on AWR6843 device. The AWR6843ISK may be used to evaluate the AWR6843 and AWR6443 devices. This board is powered by USB interface and enables access to point-cloud data over USB or CAN-FD interface.
This kit is supported by (...)
AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz
Das Antenna-on-Package (AoP)-Evaluierungsmodul (EVM) AWR6843 ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-Evaluierungsplattform für mmWave-Sensoren für den Automobilbereich mit integrierter AoP-Technologie mit kurzer Reichweite und großem Sichtfeld (FoV), die eine direkte Verbindung mit der (...)
AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluiefür Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Stromver
AWRL6432BOOST ist eine benutzerfreundliche 60 GHz-Millimeterwellen-Sensor-Evaluierungsplattform mit geringem Stromverbrauch für den AWRL6432 mit einer integrierten FR4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung von Power-over-USB-Schnittstellen.
Das (...)
Referenzdesign für Sitzbelegungserkennung
This reference design demonstrates the use of the AWR6843 60GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, as a Vehicle Occupant Detection (VOD) and Child Presence Detection (CPD) Sensor enabling the detection of life forms in a vehicle. This design provides a reference software processing (...)
Referenzdesign für Kinderanwesenheits- und Sitzplatzbelegungserkennung mit 60-GHz-AOP-(Antenna-on-Pa
This reference design demonstrates the use of the AWR6843AOP, a 60-GHz single-chip mmWave sensor with integrated antenna. The sensor also has an integrated DSP, MCU, and a hardware accelerator for fast Fourier transform (FFT) processing.
The AWR6843AOP sensor can help developers address a wide range (...)
Eckradar
AWR1843 Einzel-Chip 76-GHz- bis 81-GHz-Radarsensor für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul
The AWR1843 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use 77GHz mmWave sensor evaluation board for the single-chip AWR1843 device, with direct connectivity to the TI MCU LaunchPad™ development-kit ecosystem.
The BoosterPack™ contains everything required to start developing software for on-chip (...)
Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung
Das Evaluierungsmodul AWR2944 (EVM) ist eine einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung des AWR2944 mmWave System-on-Chip (SoC)-Radarsensors, der direkt mit dem DCA1000EVM (separat erhältlich) verbunden ist.
Das Kit AWR2944EVM enthält alles, was Sie für die Entwicklung von Software für den (...)
Strahllenkung für Eckradar – Referenzdesign
This reference design provides a foundation for blind-spot detection (BSD), cross-traffic alert (CTA), lane-change assist (LCA), and traffic-jam assist (TJA) applications using the AWR1843BOOST evaluation module (EVM). This design allows the estimation (in the azimuthal and elevation plane), (...)
Referenzdesign für Highend-Eckradar
Das TIDA-01027-Referenzdesign bietet eine Grundlage für Eckradaranwendungen zur Erfüllung der NCAP R79-Sicherheitsanforderungen mit dem Evaluierungsmodul (EVM) AWR2944. Das Design ermöglicht es Benutzern, die Position (in der Azimutebene) und die Geschwindigkeit von bis zu 200 m entfernten Objekten (...)
Frontradar
AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie
The AWR2243 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use evaluation board for the single-chip AWR2243 mmWave sensing device.
AWR2243BOOST contains everything required to start developing using the MMWAVE-STUDIO environment and the DCA1000 real-time data capture adapter.
The standard 20-pin (...)
Bildgebungsradar mit kaskadiertem Millimeterwellensensor – Referenzdesign
The cascade development kit has two main use cases:
- To use the MMWCAS-DSP-EVM as a capture card to fully evaluate the AWR2243 four-chip cascade performance by using the mmWave studio tool, please read the TIDEP-01012 design guide.
- To use the MMWCAS-DSP-EVM to develop radar real time SW application, (...)
Hinderniserkennung für Türen und Kofferraum
AWR1843AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul
The AWR1843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the AWR1843AOP mmWave radar sensor, with direct connectivity to MMWAVEICBOOST and DCA1000EVM development kits (sold separately).
AWR1843AOPEVM contains everything required to start developing (...)
Referenzdesign für Hinderniserkennung mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76 GHz–81
Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung des AWR1843AOP, eines 76-GHz- bis 81-GHz-FMCW-mmWave-Sensors (Frequency-Modulated Continuous Wave) mit einem Chip und einer integrierten Antenne auf dem Gehäuse (AoP). Der Sensor verfügt außerdem über einen integrierten DSP, eine MCU und einen (...)
Automatisiertes Parken
AWR1843AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul
The AWR1843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the AWR1843AOP mmWave radar sensor, with direct connectivity to MMWAVEICBOOST and DCA1000EVM development kits (sold separately).
AWR1843AOPEVM contains everything required to start developing (...)
Referenzdesign für automatisiertes Parksystem mit mmWave-Sensor mit 77 GHz
This reference design demonstrates the use of AWR1843, a 77-GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, MCU, and hardware accelerator as an automated parking sensor, which enables robust detection of objects around a car in challenging parking and environmental conditions. With a range (...)
Industrieanwendungen
Evaluierungsmodule
IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60-GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom
IWRL6432BOOST ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60-GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWR6843-Baustein mit integrierter FR-4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der Power-over-USB-Schnittstelle. Das IWRL6432BOOST unterstützt die (...)
IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für 60-GHz-Single-Chip-mmWave-Sensor mit Antenna-on-Package (AoP)
Das IWR6843 Antenna on Package (AoP) Evaluation Module (EVM) ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-mmWave Sensor-Evaluationsplattform zur Evaluierung des IWR6843AOP-Produkts, das eine Antenne mit großem Sichtfeld (FoV) integriert. Dieses EVM ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten über eine (...)
IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor
IWR6843ISK ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60-GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWR6843-Baustein mit Langstreckenantenne. Der IWR6843ISK kann zur Evaluierung der IWR6843- und IWR6443-Bausteine verwendet werden. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die (...)
IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor
IWR6843ISK-ODS is an easy-to-use 60 GHz mmWave sensor evaluation kit based on IWR6843 device with wide field-of-view antenna. The IWR6843ISK-ODS may be used to evaluate the IWR6843 and IWR6443 devices. This board enables access to point-cloud data and power over USB interface.
This kit is supported (...)
IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
Das IWR1843 BoosterPack™ ist ein einfach zu handhabendes 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Einzel-Chip-Baustein IWR1843 mit direkter Anbindung an das MCU-LaunchPad™-Development-Kit-Ökosystem von TI.
Das BoosterPack™ enthält alles, was Sie benötigen, um mit der (...)
IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
IWR1642BOOST ist eine einfach zu handhabende 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den IWR1642 mit direkter Anschlussmöglichkeit an das Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit.
Das BoosterPack™ enthält alles, was Sie benötigen, um mit der Software-Entwicklung für den C67x (...)
IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
Das IWR1443 BoosterPack™ ist ein einfach zu handhabendes 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Einzel-Chip-mmWave-Sensorbaustein IWR1443 mit direkter Anbindung an das MCU-LaunchPad™-Development-Kit-Ökosystem von TI.
IWR1443BOOST enthält alles, was Sie brauchen, um mit der Entwicklung auf (...)
DCA1000-Evaluierungsmodul für Echtzeit-Datenerfassung und -Streaming
Das DCA1000-Evaluierungsmodul (EVM) bietet Echtzeit-Datenerfassung und -Streaming für zwei- und vierspurigen LVDS-Verkehr (Low Voltage Differential Signaling) von TI AWR und IWR Radarsensor-EVMs. Die Daten können in Echtzeit über 1-Gbit/s-Ethernet an einen PC übertragen werden, auf dem das (...)
Referenzdesigns
Leistungsoptimierung für 77GHz-Sender – Referenzdesign
TIDEP-0091 highlights strategies for power optimization of IWR14xx 76- to 81-GHz mmWave sensors in tank level-probing applications, displacement sensors, 4- to 20-mA sensors and other low-power applications for detecting range with high accuracy in a minimal power envelope. In these (...)
Leistungsoptimierung für 77GHz-Sender – Referenzdesign
TIDEP-0091 highlights strategies for power optimization of IWR14xx 76- to 81-GHz mmWave sensors in tank level-probing applications, displacement sensors, 4- to 20-mA sensors and other low-power applications for detecting range with high accuracy in a minimal power envelope. In these (...)
Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor
Referenzdesign für Objekterkennung im 80-m-Bereich mit integriertem mmWave-Ein-Chip-Sensor
TIDEP-0094 provides a foundation to evaluate object detection using the IWR1642 evaluation module (EVM). This reference design integrates a complete radar processing chain onto the IWR1642 device to enable the estimation of the position (in the azimuthal plane) and the velocity of (...)
Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor
This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)
Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign
Referenzdesign für Zonenbelegungserkennung mit mmWave-Sensor
This reference design demonstrates how TI mmWave sensor technology can be used for zone occupancy detection to monitor areas of interest across a field of view (FOV) of ±60 degrees with a maximum range of at least 10 m. This reference design uses the IWR1443BOOST evaluation module (EVM) and (...)
Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne
The TIDEP-01010 reference design leverages TI single-chip millimeter-wave (mmWave) technology to implement an area scanner capable of detection and localization in 3D space. Using TI 60-GHz mmWave sensors, presence detection, as well as the ability to gauge the object's trajectory and (...)
Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren
This reference design showcases natural gesture recognition and presence detection with the Processor SDK Linux running on the Sitara AM335x processor, and the mmWave SDK running on the IWR6843ISK.
The design demonstrates the functionality of a gesture controlled HMI (Human Machine Interface) where (...)
Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
This reference design demonstrates the use of the TI IWR6843ISK, a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an automated smart-door application. This reference design uses the IWR6843ISK plus industrial carrier board (ICB) and integrates a complete radar-processing (...)
Software
Mit unseren Simulatoren, Beispielen und Tools lassen sich mmWave-basierte Designs schnell testen und simulieren.
Softwarentwicklungstools
mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843
Das mmWave Software Development Kit (SDK) ist eine Sammlung von Softwarepaketen, die die Anwendungsevaluierung und -Entwicklung auf mmWave-Sensoren von TI ermöglichen. Dieses Tool enthält das MMWAVE-SDK und Begleitpakete, die Ihre Designanforderungen unterstützen.
Das MMWAVE-SDK ist eine (...)
mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWRL1432 und xWRL6432
Das mmWave energieeffiziente Software Development Kit (SDK) ist eine Sammlung von Softwarepaketen, die die Anwendungsevaluierung und -Entwicklung auf mmWave-Sensoren von TI ermöglichen. Dieses Tool enthält das MMWAVE-L-SDK und Begleitpakete, die die Designanforderungen unserer Kunden unterstützen.
(...)
mmWave-Softwareentwicklungskit (SDK) für AWR2944, AWR2544 und AM2732
Das mmWave-Mikrocontroller (MCU) plus Software Development Kit (MMWAVE-MCUPLUS-SDK) ist eine Sammlung von Softwarepaketen, die die Anwendungsevaluierung und -Entwicklung auf mmWave-Sensoren von TI ermöglichen. Dieses Tool enthält das MMWAVE-MCUPLUS-SDK und Begleitpakete, um Ihre Designanforderungen (...)
mmWave Studio
MMWAVE-STUDIO ist eine eigenständige Windows®-GUI mit der Möglichkeit, mmWave-Sensormodule zu konfigurieren und zu steuern und Analog-zu-Digital-Daten (ADC) für die Offline-Analyse zu erfassen. Die ADC-Datenerfassung soll die Evaluierung und Charakterisierung der HF-Leistung sowie die (...)