Sensoren

Umgebungslichtsensoren

Vollständig integrierte und präzise Lichtmessung über ein breites Spektrum von Wellenlängen

Ermöglichen Sie präzise Lichtmessungen für kostenoptimierte Systeme mit unseren Umgebungslichtsensoren.  Unsere vollständig integrierten Umgebungslichtsensoren verwenden einen Fotodiodensensor-AFE, um eine menschliche Augenreaktion in einem breiten Spektrum von Umgebungslichtbedingungen nachzuahmen und dadurch einfachere und präzisere Lösungen als diskrete optische Sensoren zu ermöglichen.

Kostenoptimiert

Kostenoptimiert

Eine kostenoptimierte, zur Messung eines breiten Spektrums von Wellenlängen ausgelegte Lösung, die Energieeinsparungen ermöglicht und durch Überwachen der Umgebung und blitzschnelles Reagieren für Sicherheit sorgt

  • Universal
  • Manipulationserkennung
Mit dem menschlichen Auge vergleichbare Empfindlichkeit

Mit dem menschlichen Auge vergleichbare Empfindlichkeit

Displayregelung und Umgebungskontrolle für optimale visuelle Erfahrungen

  • Steuerungen für die Hintergrundbeleuchtung von Displays
  • Lichtsteuerungssysteme
  • Thermostate und Heimautomatisierung
Dünnste Gehäuse

Dünnste Gehäuse

Dünnste Gehäuseoptionen ermöglichen die kleinsten Systeme in der Branche

  • 0,856 x 0,946 x 0,226 mm
  • PicoStar-Gehäuse
  • Smartwatches
Automobilindustrie

Automobilindustrie

Vollständig integrierte und präzise Lichtmessung für Fahrzeugsysteme

  • Karosserieelektronik und Beleuchtung
  • Infotainment und Kombiinstrument

OPT3002

Kostenoptimierteer, breitbandiger digitaler Lichtsensor mit einem effektiven Dynamikbereich von 23 Bit und integrierter automatischer Bereichseinstellung

OPT3004

Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst hoher, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfindlichkeit in einem 2 x 2 mm großen USON-Gehäuse

OPT3007

Kleiner und sehr dünner digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst hoher, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfindlichkeit

OPT3001-Q1

Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfindlichkeit für Fahrzeuganwendungen

Technische Ressourcen

Umfassende Referenzdesigns auf Platinen- und Systemebene unterstützen Sie bei der schnellen Evaluierung und Anpassung Ihres Lichtmesssystems

Jede Anwendung hat bestimmte Anforderungen hinsichtlich Spektralverhalten, Stromverbrauch, Größe und Lux-Messbereich. Hier erfahren Sie, wie Sie den richtigen Umgebungslichtsensor für Ihr Design finden.

Fragen stellen, Wissen austauschen, neue Ideen entdecken und gemeinsam mit anderen Entwicklern bei der Lösung von Problemen helfen