Informationen zu China RoHS
China hat RoHS-spezifische Anforderungen für sein Land geschaffen, die sogenannten China Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products Standard SJ/T11364-2006 (China RoHS). China RoHS ist das offizielle Maß für die Kontrolle der Verschmutzung in elektronischen Produkten in China. China RoHS ähnelt der europäischen Version von RoHS, die die Grenzwerte für Kadmium, Blei, sechswertiges Chrom, Quecksilber und die zwei polybromierten Feuerhemmstoffe polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenyl-Ether (PBDE) regelt. Ähnlich wie bei RoHS in Europa gilt auch bei China RoHS der Grenzwert von 0,1 Prozent (1000ppm) für alle oben aufgeführten Substanzen (außer für Cd, für das ein Grenzwert von 0,01 Prozent (100ppm) gilt). Außerdem sind einige nützliche Befreiungen für wichtige Einsatzbereiche von Blei enthalten.
Anforderungen an die China-RoHS-Kennzeichnung
China RoHS-konforme Produkte müssen mit einem Pfeilsymbol mit einem "e" gekennzeichnet sein. Enthält das Produkt einen oder mehrere der aufgeführten Stoffe in Mengen, die oberhalb des Höchstgrenzwerts liegen, wird das "e" durch eine Zahl zwischen 1 und 99 ersetzt. Diese Zahl gibt die Anzahl der Jahre an, in denen der bzw. die eingeschränkte(n) Stoff(e) während der Verwendung nicht aus dem Produkt ablaugt. Bei einem TI-IC-Produkt, das einen Stoff oberhalb des China RoHS-Schwellenwerts enthält, verwendet TI den Wert "50".
Detailliertere Beschriftungsbeispiele finden Sie auf der Seite zur Produktetikettenbeschriftung.
Was China RoHS für TI IC-Produkte
bedeutet Alle TI-Fertigprodukte, die als RoHS-konform ohne Ausnahme oder" umweltfreundlich" gekennzeichnet sind, entsprechen der China RoHS-Richtlinie. Die einzige China RoHS-Substanz, die in TI-Fertigungs-IC-Produkten enthalten sein kann, die über dem Höchstwert liegt, ist Blei (Pb). Relevante Umweltinformationen, die den Zeitraum der umweltfreundlichen Verwendung (Environmentally Friendly Use Period, EFUP) für Produkte dieser Typen betreffen findet sich in den folgenden PCN.
- Weitere Informationen finden Sie inChasing Arrows PCN 20070518001 details (PDF, 258KB).
Weitere Informationen zum gerätespezifischen Materialgehalt finden Sie mit unseremMaterialgehalt-Suchtool.