AFR FIT für Logarithmische Normalverteilung

AFR FIT für Logarithmische Normalverteilung

Der Rechner für die Logarithmische Normalverteilung wird zur Modellierung von Fällen verwendet, in denen die Kausalfaktoren für eine Verschlechterung vielfache Ursachen haben.

Dies wirkt sich auf eine Modellierung aus, bei der die Logarithmen der Zeiten bis zum Ausfall mit einer Normalverteilung dargestellt werden. Dabei entsprechen diese Logarithmen einigen vorgegebenen Schwellenwerten des gemessenen Parameters.


< the calculator is appended here >

Zweck

Berechnet die durchschnittliche Ausfallrate FIT zwischen einer gegebenen Start- und Endzeit für die logarithmische Normalverteilung unter Verwendung der Form- und Skalierungsparameter (charakteristische Lebensdauer).

Beispiel-Mechanismen für Halbleiter, für die die Logarithmische Normalverteilung i. d. R. verwendet wird, sind die Korrosion, die Elektromigration und bestimmte Fehlermechanismen.

Gleichungen


\[\begin{aligned} \mathbf{Reliability} = 1 - \mathbf{NORM.S.DIST} \left[ {ln \left( \frac{t_{hours}}{t_{50}} \right)/ \sigma, 1} \right] \\ \end{aligned} \]\[\begin{aligned} \mathbf{Fail Probability\left(t_{end} - t_{start} \right)} = \frac{ \left( {\mathrm{Reliability}_{Start}} \right) - \left( {\mathrm{Reliability}_{End}} \right)}{\mathrm{Reliability}_{Start}}\\ \end{aligned} \]\[\begin{aligned} \mathbf{AFR FIT} = 10^9 * \frac{ ln \left({\mathrm{Reliability}_{Start}} \right) - ln\left({\mathrm{Reliability}_{End}} \right) }{t_{end} - t_{start} } \\ \end{aligned} \]

σ – Formparameter

t50 – Median Time to Failure, mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall

Ausfallwahrscheinlichkeit – Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit für das Zeitintervall von tstart bis tend, wenn die Überlebenszeit zum Zeitpunkt tstart gegeben ist.

Wichtige Einschränkungen bei der Verwendung der Daten

TI stellt Ihnen diese Daten unterstützend zur Verfügung. Allerdings unterliegt die Nutzbarkeit zur Einschätzung der Leistungsfähigkeit von TI-Komponenten, einschließlich zugehöriger Software, in verschiedenen Anwendungen deutlichen Einschränkungen.

DIESE DATEN WERDEN "WIE BESEHEN" BEREITGESTELLT, UND ZWAR OHNE JEGLICHE EXPLIZIT ODER IMPLIZIT AUSGEDRÜCKTE GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTET TI ODER EINER DER ZULIEFERER FÜR SCHÄDEN JEDWEDER ART – EINSCHLIESSLICH, OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN, SCHÄDEN AUS ENTGANGENEM GEWINN, UNTERBROCHENER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND VERLUST VON DATEN –, DIE AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER DATEN ENTSTEHEN, AUCH WENN TI ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

Die Nutzung dieser Daten und die Folgen einer solchen Nutzung unterliegen allein Ihrer Verantwortung. Sie sollten genügend technische und zusätzliche Qualifikations-Tests durchführen, um Ihre Anwendung gründlich einzuschätzen und die Eignung einer möglichen IT-Komponente zur Nutzung in dieser Anwendung festzustellen.

Komponenten von TI wurden dafür entworfen und produziert, um innerhalb der in den Produktdatenblättern von TI aufgeführten elektrischen, thermischen, mechanischen sowie anderen Parametern genutzt zu werden. Die von Texas Instruments bereitgestellten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsdaten, wie MTBF und FIT, sind zur Erleichterung von Schätzungen zur Komponentenleistung einzig und allein aufgrund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit gedacht. Dies bedeutet nicht, dass die in solchen Daten beschriebenen Leistungsniveaus erreicht werden können, wenn die Komponente außerhalb geeigneter Bedingungen oder den beschriebenen Bedingungen betrieben wird. Die Genauigkeit aller Projekte unterliegt zahlreichen Faktoren außerhalb der Kenntnis oder Kontrolle von TI. Nutzer sollten die Aussagewerte mit Vorsicht und in Anbetracht weiterer angemessener Faktoren beurteilen.

DIESE INFORMATIONEN DÜRFEN NICHT ALS HILFE FÜR DAS SOGENANNTE "UPRATING" ODER "UPSCREENING" VON KOMPONENTEN FÜR DIE NUTZUNG IN MILITÄRISCHEN ODER ANDERWEITIG KRITISCHEN ANWENDUNGEN VERWENDET WERDEN. Mit einer Plastikhülle versehene Halbleiterkomponenten von TI wurden weder für die Nutzung in militärischen Anwendungen und/oder militärischen Umgebungen entworfen noch als dafür geeignet erklärt. Diese Informationen unterliegen als Hinweise zur Leistung von kommerziellen und serienmäßig produzierten Komponenten in außergewöhnlichen Anwendungen oder Umgebungen sowie zu den mit diesen verbundenen Gefahren maßgeblichen Einschränkungen. TI ist fest davon überzeugt, dass Komponenten niemals außerhalb ihrer spezifischen Grenzen verwendet werden sollten, da das Upscreening direkt zu teilweisen oder vollständigen System- oder Komponentenproblemen führen kann. TI übernimmt keine Verantwortung für Komponenten- oder Systemprobleme, die aufgrund falscher Verwendung entstehen. Durch die Verwendung von TI-Komponenten außerhalb der im offiziellen TI-Datenblatt benannten Grenzen erlischt die Garantie von TI bezüglich dieser Geräte.

Des Weiteren erlischt durch den Wiederverkauf von TI-Komponenten mit widersprüchlichen Angaben zu den in offiziellen TI-Datenbüchern oder Datenblättern stehenden Vorgaben von TI für die Komponente, oder ohne die Warnungen oder Hinweise von TI, jegliche explizit oder implizit ausgedrückte Garantie für die betreffende TI-Komponente, denn dies stellt eine unfaire und irreführende Geschäftspraxis dar.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den TI-Kundenservice.