Software und Entwicklungstools

Kommunikationssoftwarestacks für Lösungen für drahtlose Kommunikation von TI

Das Softwareentwicklungs-Ökosystem für Anwendungen im Bereich der drahtlosen Kommunikation bietet sowohl RTOS- als auch systemnahe Software (ohne Betriebssystem). Dazu gehören Softwarestacks mit der gesamten, für die einfache Entwicklung von Anwendungen erforderlichen Software.

 

 

Software-Stacks für drahtlose Verbindung

TI stellt für jeden Funkstandard und für jede MCU-Produktlinie Wireless-Stacks, Peripheriebaustein- und Treiberbibliotheken sowie Beispiele für Software-Anwendungen zur Verfügung, um die Entwicklung von Anwendungen mit drahtloser Kommunikation zu erleichtern.

Unterstützung durch TI-RTOS und andere Echtzeitbetriebssysteme (RTOS)

Die Mikrocontroller der Baureihen SimpleLink™ WiFi werden von TI-RTOS sowie von RTOS-Produkten aus dem TI Design Network unterstützt.

TI-RTOS: Der stabile Echtzeitkernel TI-RTOS (vormals SysBIOS) ermöglicht Entwicklern die einfache Portierung von Anwendungen zwischen verschiedenen TI-MCUs, auf denen TI-RTOS läuft, was zu einer erheblichen Verkürzung der Entwicklungsdauer von innovativen Produkten führt.  Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

  • Standardsatz von Multitasking-, Power-Management- und Peripherietreiber-APIs
  • TCP/IP-Netzwerkstack mit SSL-Option
  • Großes Angebot an Initialisierungsdateien und Gerätetreibern für viele LaunchPad-Kits und BoosterPacks von TI
  • Zahlreiche Beispiele
  • Kostenlos als Open Source verfügbar

Umfassende Unterstützung durch kommerzielle Echtzeitbetriebssysteme

RTOS für Mikrocontroller und Drahtlos-Mikrocontroller – unterstützte Plattformen
 
16-Bit-MSP430™-MCUs mit extrem niedriger Leistungsaufnahme
C2000™-MCUs zur Echtzeit-Steuerung
SimpleLink™ für verbundene MCUs
TM4C
Hercules™ ARM® Cortex™-R-Sicherheits-MCUs
Anbieter
Produkt
MSP430-Mikrocontroller
C2000-MCUs
CC26xx Bluetooth® Low Energy
CC32xx Wi-Fi®
CC13xx Sub-1 GHz & Dualband
MSP432™-MCUs
TM4C
TMS570
RM4xx
TI TI-RTOS Wahr Wahr Wahr Wahr Wahr Wahr Wahr
CMX Systems CMX-RTX, CMX-Tiny Wahr Wahr
EleSoftRom DioneOS Wahr
ETAS RTA-OSEK Wahr Wahr
Expresslogic ThreadX Wahr Wahr Wahr
FreeRTOS FreeRTOS, OpenRTOS Wahr Wahr Wahr Wahr Wahr Wahr
Keil KeilRTX Wahr Wahr
Mentor Graphics Nucleus+® Wahr Wahr Wahr
Micrium µC/OS-II, µC/OS-III Wahr Wahr Wahr Wahr
Micro Digital SMX® Wahr Wahr Wahr
Pumpkin Salvo Wahr
Quantum Leaps QP Wahr
RoweBots Unison Wahr
Sciopta Sciopta Wahr Wahr
SEGGER embOS Wahr Wahr
TinyOS Alliance TinyOS Wahr
Vector Elektrobit AUTOSAR Wahr
Wittenstein Wahr Wahr