Drahtlose konnektivität

Zertifizierte Drahtlosmodule

lowpowerbattery

Branchenführende Leistung

Auswahl hochwertiger Module für zahlreiche Drahtlostechnologien

  • Geringster Stromverbrauch
  • Größte Reichweite
  • Umfangreiche Zuverlässigkeitstests
  • Bewährte Interoperabilität
Kürzere Entwicklungszeit

Kürzere Entwicklungszeit

Schneller zur Marktreife mit dem weltweiten Ökosystem von TI

  • Zertifizierte Module
  • Integrierte Antenne
  • Kostenloser zertifizierter Softwarestack
  • Einfach zugängliche Entwicklungstools
dependableimage

Bewährt und zuverlässig

Schützen Sie Ihre Produktion und Ihre Investition

  • Millionen ausgelieferter Module weltweit
  • Liefertermintreue der Weltspitzenklasse
  • Beschaffungssicherheit
  • Einfacher Migrationspfad auf kostengünstigere leiterplattenintegrierte Chips
  • Weltweiter Vertrieb

Streamline the challenges of RF design with certified wireless modules

HF-Designer stehen vor zahllosen Herausforderungen, die den Zeit- und Kostenrahmen eines ohnehin engen Entwicklungsplans zusätzlich belasten können. Erfahren Sie mehr über Modullösungen von TI, die Ihnen bei der Bewältigung gängiger Design-Herausforderungen helfen.

Zertifizierte Drahtlosmodule

Bluetooth Low Energy
Unterstützter TI-Chip
Zertifiziertes Modul
Modul von Partnerunternehmen 
CC2640R2F (Bluetooth 5) Von Drittanbietern erhältlich Wahr
CC2564 (Bluetooth Classic + BLE 4.1) CC2564MODA: Dual-Mode Bluetooth-Modul von TI mit integrierter Antenne Wahr
CC2564MODN: Dual-Mode Bluetooth-Modul von TI mit externer Antenne
CC2650 (BLE 4.2) CC2650MODA: SimpleLink Bluetooth Low Energy-Modul von TI mit integrierter Antenne Wahr
CC2640 (BLE 4.2) CC2650MODA: SimpleLink Bluetooth Low Energy-Modul von TI mit integrierter Antenne Wahr
SimpleLink Wi-Fi
Unterstützter TI-Chip
Zertifiziertes Modul
Modul von Partnerunternehmen

Drahtlos-Netzwerkprozessor

CC3120 CC3120MOD: SimpleLink Wi-Fi-Modul von TI ohne integrierte Antenne Wahr
CC3100 CC3100MOD: SimpleLink Wi-Fi-Modul von TI ohne integrierte Antenne
Wahr

Drahtlos-MCU

CC3220SF CC3220MODASF: SimpleLink Wi-Fi-Modul von TI mit integrierter Antenne Wahr
CC3220MODSF: SimpleLink Wi-Fi-Modul von TI ohne integrierte Antenne
CC3220S CC3220MODAS: SimpleLink Wi-Fi-Modul von TI mit integrierter Antenne Wahr
CC3220MODS: SimpleLink Wi-Fi-Modul von TI ohne integrierte Antenne
CC3200 CC3200MOD: SimpleLink Wi-Fi-Modul von TI ohne integrierte Antenne Wahr
Wi-Fi + Bluetooth-Combo-Lösungen
Unterstützter TI-Chip
Zertifiziertes Modul
Modul von Partnerunternehmen 
WL18xx WL1801MOD: Wi-Fi®, Einzelantenne                                                                                                                               Wahr
WL1805MOD: Wi-Fi®, Antenne (MIMO/MRC)                                            
WL1807MOD: Wi-Fi®, Doppelantenne (MIMO/MRC) + Dualband (2,4 GHz + 5 GHz)       
WL1831MOD: Wi-Fi® + BT+ BLE, Einzelantenne                                            
WL1835MOD: Wi-Fi® + BT + BLE, Doppelantenne (MIMO/MRC)                                            
WL1837MOD: Wi-Fi® + BT + BLE, Doppelantenne (MIMO/MRC) + Dualband (2,4 GHz + 5 GHz)                                            
Sub-1 GHz – Lösung für größte Reichweite 
Unterstützter TI-Chip
Zertifiziertes Modul
Modul von Partnerunternehmen

Smart-HF-Transceiver 

CC11xx Verfügbarkeit nur über Fremdanbieter Wahr
CC12xx
CC1310
CC1350
6LowPAN, ZigBee, proprietäres 2,4 GHz
Unterstützter TI-Chip
Zertifiziertes Modul
Modul von Partnerunternehmen

Drahtlos-MCU

CC253x Verfügbarkeit nur über Fremdanbieter       Wahr

Drahtlos-MCU SimpleLink

CC2650 CC2650MODA: SimpleLink-Multistandardmodul mit 2,4 GHz von TI      Richtig