Drahtlose Konnektivität

Anwendungen für die SimpleLink-Plattform

Die SimpleLink-Plattform bietet das breiteste Portfolio an differenzierten kabelgebundenen und drahtlosen Arm® MCUs mit Ethernet, energieeffizientes Bluetooth®, Wi-Fi®, Sub-1 GHz mit Zigbee® und Thread - alle vereint durch eine einzige, robuste Software-Architektur mit 100 %iger Portabilität des Anwendungscodes, modulare Entwicklungs-Kits & cloudbasierte Tools. Die Flexibilität der SimpleLink-Plattform unterstützt Hersteller dabei, Ressourcen schnell zu entwickeln und nahtlos wiederzuverwenden, um ihr Portfolio an vernetzten Produkten zu erweitern.

Gebäudeautomatisierung und Sicherheit

SimpleLink building automation applications

Gebäudeautomations- und Sicherheitssysteme haben einzigartige Herausforderungen, die von der Datenübertragung mit hohem Datendurchsatz für Türklingel-Kameras bis hin zum Batteriebetrieb mit extrem niedrigem Stromverbrauch für Tür- und Fenstersensoren reichen. Die SimpleLink-Plattform wurde entwickelt, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, und bietet ein flexibles Portfolio an kabelgebundenen und drahtlosen SoCs mit extrem niedrigem Stromverbrauch, einschließlich Geräten mit mehreren Standards und Dualband-Geräten, die zwei kabellose Technologien gleichzeitig unterstützen. 

Zuverlässige Konnektivität

  • Das branchenweit umfassendste Portfolio an drahtlosen Technologien wie Ethernet, energieeffizientes Bluetooth, Wi-Fi, Sub-1 GHz, Zigbee und Thread in einer einzigen Entwicklungsumgebung
  • Gleichzeitiger Betrieb mit mehreren Standards, um eine Kommunikation über große Entfernungen oder über das Internet mit einfacher Benutzerinteraktion zu ermöglichen

Unübertroffene Systemsicherheit

  • In die Plattform integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich kryptographischer Beschleuniger, gesicherter Geräte-Boot, Schlüsselspeicher, IP-Schutz und vieles mehr
  • Die Wi-Fi CERTIFIED-Lösung unterstützt die individuelle und unternehmensweite Wi-Fi-Sicherheit, das eingebaute TLS/SSL-Modul, Echtzeit-Verschlüsselung für hochsichere drahtlose und cloud-vernetzte Anwendungen

Extrem energieeffiziente Architektur

  • Die Plattform beinhaltet ein innovatives Sensor-Controller-Modul für extrem leistungsstarke und effiziente Sensorik 
  • Vorgefertigte TI-Treiber im SimpleLink SDK erhöhen die Betriebseffizienz und senken den Energieverbrauch für energieempfindliche Produkte

Drahtlose Überwachungskamera und Video-Türklingel

Energieeffiziente und sichere Lösung für Video-Streaming

Erstellen Sie ein robustes, zuverlässiges und sicheres Wi-Fi-Produkt mit Video-on-Demand. Fügen Sie Plug-and-Play-BLE-Konnektivität für eine einfache Inbetriebnahme oder Sub-1-GHz-Netzwerke für ein energieeffizientes Trigger-basiertes Aufwecken hinzu.

Ressourcen zum Thema drahtlose Überwachungskamera und Video-Türklingel

Ressourcen
Typ
SimpleLink™ CC3200-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi 
Referenzdesign
So ermöglicht Technologie ein vernetztes Leben Video

Intelligentes elektronisches Schloss

BLE-fähige Lösung

Erstellen Sie eine energiesparende eLock-Lösung, die fünf Jahre halten kann, mit Wake-on-Trigger und gleichzeitiger Betriebsunterstützung für den kommerziellen Einsatz.

Wi-Fi-fähige Lösung

Kontrollieren Sie den Zugriff von jedem beliebigen Ort dank Internetkonnektivität. Überwachen Sie die Nutzung und den Zugriff über eine Cloud-fähige Schnittstelle von überall.

Sicherheits-Panel

Vollständig integriertes Bedienfeld für Zugangskontrolle

Integrieren Sie Überwachungs-, Sicherheits- und Multisensor-Unterstützung in Ihr Panel. Wählen Sie zwischen Ethernet- und Wi-Fi-Konnektivität mit sofort einsetzbarem Cloud-Enablement.

Rauch- und Brandmeldung

Weitbereichsrauchmelder

Profitieren Sie von der Energieeffizienz und der langen Reichweite der Sub-1-GHz-Batterien, die länger halten und die Wartungskosten senken. Sichere und robuste netzwerkbasierte, lizenzfreie TI 15.4 Stack-Netzwerklösung.

Tür- und Fenstersensoren

Extrem energieeffiziente Sensoren

Mit SimpleLink Sub-1 GHz großer Reichweite erreichen Sie eine vollständige Abdeckung im ganzen Haus. Betreiben Sie Sensoren an Knopfzellenbatterien über eine Dauer von bis zu 10 Jahren mit einzigartigen energieeffizienten Merkmalen und richten Sie ein sicheres und robustes Netzwerk ein.

Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)

SimpleLink HVAC applications

Entwickelung von Heizungs- und Klimasystemen erfordert energieeffiziente und langlebige Lösungen. Die SimpleLink-Plattform ermöglicht es Ihnen, auf einer soliden Grundlage vertrauenswürdiger kabelgebundener und drahtloser Technologien aufzubauen und gleichzeitig Ihre Hardware- und Software-Investitionen mit einem gemeinsamen, code-kompatiblen Software-Entwicklungskit zu nutzen. 

Echtzeitkommunikation

  • Aktuatorensteuerung über Ethernet, CAN und UART, die die Systemintegration mit Hilfe von vorkonfigurierten TI-Treibern vereinfacht
  • Internet-Konnektivität über Wi-Fi und Ethernet unter Verwendung des Stacks für Netzwerk-Services

Vereinfachte Remote-Konnektivität

  • Das branchenweit umfassendste Portfolio an drahtlosen Technologien wie Ethernet, energieeffizientes Bluetooth, Wi-Fi, Sub-1 GHz, Zigbee und Thread in einer einzigen Entwicklungsumgebung
  • Gleichzeitiger Betrieb mit mehreren Protokollen, um eine Kommunikation über große Entfernungen oder über das Internet mit einfacher Benutzerinteraktion zu ermöglichen
Präzise Erfassung 
  • Mit extrem energieeffizientem Sensorcontroller-Modul und mehrkanaligen integrierten ADCs, um Umgebungsdaten wie die Luftqualität und Temperatur zu überwachen

Thermostat

Wi-Fi-fähige Lösung

Eine energieeffiziente Lösung mit robusten Sicherheitsmerkmalen und Unterstützung für viele Cloudanbieter. Nutzen Sie zusätzlich BLE, um eine einfache Wi-Fi-Inbetriebnahme zu ermöglichen und den Schutz vor feindlichen Übernahmen und IP-Diebstahl zu gewährleisten.

Umgebungssensoren

Erfassen Sie Temperatur, Luftqualität und -feuchtigkeit mit Knopfzellenbatteriebetrieb für bis zu 10 Jahre mit einzigartigen energieeffizienten Merkmalen. Großflächige Abdeckung mit Sub-1 GHz oder Bluetooth 5.0 für große Reichweiten.

präventive Wartung

Energieeffiziente Remote-Sensorik

Ermöglichen Sie HVAC-Motordiagnosen und cloudbasierte Analysen, um die mittlere Zeit bis zum Ausfall vorherzusagen und Ausfallzeiten von Geräten zu vermeiden. Nachrüstung drahtloser, vorausschauender Wartung mit schneller Edge-Knoten-Verarbeitung

HLK-Zonencontroller

Lösung für vernetzten Zonencontroller

Integrierter MAC & PHY für robuste Echtzeitsteuerung, reduzierte Designkomplexität und die Flexibilität, um angeschlossene Knoten mit seriellen 22-x-Schnittstellen zu erweitern.

Smart Meter

Erstellen Sie komplette Systemlösungen auf der Basis einer einzigen, einheitlichen Plattform. Das SimpleLink-Portfolio bietet skalierbare Host-MCUs, Kommunikations- und Sensing-Lösungen. Drahtlose Kommunikation kann einfach hinzugefügt werden, um Aktualisierungen über Funk und Fernüberwachung durchzuführen.

Präzise Abtastung und Messung

  • Integrierter, stromsparender 14-Bit-1-Ms/s-schneller SAR-ADC mit mehreren Kanälen für skalierbare Zahl von Spannungen und Strömen
  • Schnelles Aufwecken, extrem effizienter Standby-Modus für eine längere Batterielebensdauer
  • Integrierter LCD-Controller und grafische Bibliotheken für Display

Echtzeitsteuerung

  • Verdrahtete Peripheriegeräte wie CAN, Ethernet, serielles UART, I2C, SPI für eine robuste, zuverlässige und schnelle Kommunikation mit IEDs im Grid

Remote-Verbindung

  • Das skalierbare SimpleLink SDK unterstützt mehrere drahtlose Protokolle wie Sub-1 GHz, 2,4 GHz und Dualband-Lösungen
  • Die Stack-Lösungen eignen sich für Standards wie drahtloses MBUS, Zigbee, Thread, 6LoWPAN und energieeffizientes Bluetooth
  • Proprietäre Lösungen (TI 15.4 Stack) und kundenseitig modifizierbare Lösungen werden ebenfalls unterstützt

Strommessung

E-Meter-Lösungen für Komplettsysteme

Nutzen Sie unsere vollständig integrierte Zähler-Host-Lösung mit bis zu 2 MB an eingebettetem Flash-Speicher, um Zähleranwendungen auszuführen, die Benutzeranzeige und -schnittstelle zu steuern und mehrere Kommunikationsprotokolle zu speichern und auszuführen

Ressourcen für Elektrizitätsmessung

Ressourcen
Typ
Mehrphasige Strom-Shunt-Meteorologie mit isoliertem AFE-Referenzdesign Referenzdesign

Wasser-, Gasmessung

Energieeffiziente Wasser-, Gaszähler

Erstellen Sie Designs für eine nahtlose Schnittstelle mit Rotations- oder Ultraschallsensor-Frontends, verlängern Sie die Batterielebensdauer und vereinheitlichen Sie die Unterstützung von Multi-HF-Protokollen auf einer einzigen Plattform für automatisierte Zählerablesung.

Ressourcen für Wasser-, Gastzähler

Ressourcen
Typ
Referenzdesign zur energieeffizienten Wasserdurchflussmessung mit induktiver Abtastung
Referenzdesign