Drahtlose Konnektivität

TI Bluetooth® niederenergetische Lösungen

Energieeffizienter Drahtlosstandard mit geringer Stromaufnahme zur einfachen Verbindung beliebiger Produkte mit einem Smartphone oder Tablet


Geringster Stromverbrauch für größte Reichweite

Nutzen der Low-Power-Fähigkeiten der SimpleLink™-Drahtlos-MCUs mit Bluetooth Low Energy


Vollständig qualifizierte Lösung gemäß Bluetooth 5-Stack

Nutzen Sie den flexiblen Bluetooth 5-Protokollstack von TI bereits heute, um Ihr Produkt zu entwickeln.


Umfassender weltweiter Entwicklungssupport

Umfassende Schulungen und Videos unter anderem über Referenzdesigns und Entwicklungskits

Warum TI für Bluetooth 5?

Niederenergetisches Bluetooth® ist ein universeller energieeffizienter Drahtlosstandard, der es einfach macht, jedes Produkt mit einem Smartphone oder Tablett zu verbinden. Bluetooth 5 treibt die Entwicklung von niederenergetischem Bluetooth von persönlichen Netzwerken zu industriellen und aufstrebenden Automobilanwendungen voran. Die niederenergetischen drahtlosen SimpleLink™ Bluetooth-Mikrocontroller von TI sind hochflexibel, integriert und können für mehrjährige batteriebetriebene oder sogar batterielose Systeme maßgeschneidert werden, um maximale Innovation zu erreichen.

  1. Die kleinste Bluetooth 5-Komplettlösung der Branche   
  2. Beginnen Sie noch heute mit der Entwicklung von Bluetooth 5! Erfahren Sie mehr über den Hochgeschwindigkeitsmodus   
  3. Erzielen Sie die größte Reichweite bei geringster Leistung: Die Theorie hinter Bluetooth 5 mit großer Reichweite   
  4. Schneller Entwicklungsprozess dank cloudbasierten Software-Entwicklungstools von TI

Warum TI bei Automotive?

Das niederenergetische Bluetooth wird immer häufiger für viele Anwendungen im Automobilbereich eingesetzt, wie z. B. Fahrzeugzugang, Car-Sharing, Piloted Parking und Kabelersatzsysteme, die eine neue Innovationsebene mit vernetzten Geräten wie Smartphones und Smartwatches eröffnen. Die drahtlose SimpleLink CC2640R2F-Q1-MCU basiert auf einer flexiblen drahtlosen Architektur, die Bluetooth 4.2 unterstützt und ein Upgrade auf Bluetooth 5 ermöglicht, wenn höhere Geschwindigkeiten oder größere Reichweiten erforderlich sind. 

  1. Die AEC-Q100-qualifizierte drahtlose MCU entspricht Temperaturklasse 2 (-40 C bis +105 C) und bietet benetzbare Flankengehäuse
  2. Support für Bluetooth 4.2 und Bluetooth 5
  3. Hervorragende Empfängerempfindlichkeit und programmierbare Ausgangsleistung bieten branchenführende HF-Leistung, die für die anspruchsvolle HF-Umgebung im Automobilbereich erforderlich ist
  4. Extrem energieeffiziente Lösung für längere Batterielebensdauer und geringen Platzbedarf auf dem Fahrzeugmodul 

Top-Produkte

Neu! CC2642R

CC2640R2F

CC2640R2F-Q1

*some software components will be included in ROM in production devices to free application code space

Beschreibung

Erweiterter Speicher und geringerer Stromverbrauch mit dem neu entwickelten extrem energieeffizienten Sensorcontroller Kleinste auf dem Markt verfügbare automobiltaugliche Bluetooth 5-Lösung Kleinste automobiltaugliche Bluetooth 5-Lösung auf dem Markt

Wichtigste Merkmale

SimpleLink-MCU-Plattform-Kompatibilität
yes
yes
yes
Bluetooth Standard Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.x Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.x Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.x
Anwendungs-MCU
Arm Cortex-M4F
Arm Cortex-M3
Arm Cortex-M3
Speicher

608 kB Permanentspeicher (352 kB Flash-Speicher + 256 kB ROM), 80 kB RAM 

In ROM integrierter *BLE-Stack

272 kB Permanentspeiche (ROM + 128 kB Flash-Speicher), 20 kB RAM 

In ROM integrierter *BLE-Stack

272 kB Permanentspeiche (ROM + 128 kB Flash-Speicher), 20 kB RAM 

In ROM integrierter *BLE-Stack

Stromverbrauch im Standby-Betrieb 0,9 µA 1,1 µA 1,1 µA
Modul Drittanbieter Drittanbieter
no

Bluetooth Videos