Drahtlose konnektivität


Geringster Stromverbrauch für große Reichweite

  • Sensorcontrollerkern zur Leistungsoptimierung der MCU
  • Integrierter Leistungsverstärker: 78 mA bei 20 dBm

Voll ausgestattet und qualifiziert

  • Lange Reichweite, Werbeverlängerung, Highspeed-Modus
  • Sparen Sie Platz mit 4x4 QFN, 2,7x2,7-Gehäuse auf Chipskala
  • Überlegene Leistung: bis zu -103 dBm Empfindlichkeit

BAW-Resonatortechnologie

  • Optimieren Sie Designs mit unserem BAW
  • Hohe Leistung, reduzierter Platzbedarf
  • BLE 5.0 sofort einsatzbereit

Die kristalllose, drahtlose MCU

Unsere neuesten kristall- und drahtlosen SimpleLink-MCUs auf Basis unserer Bulk Acoustic Wave (BAW)-Resonatortechnologie optimieren Ihr Design und den Platzverbrauch und die minimieren die Beschaffungsanforderungen, indem sie den Bedarf an externen Kristallen reduzieren.  Unsere BAW-fähige MCUs bieten eine überlegene Frequenzstabilität ohne Kompromisse bei der HF-Leistung. 

  • Kürzere Entwicklungszeit, ohne Abhängigkeit von Quarzkristallen
  • Klassenbeste Stabilität +/- 40 ppm für den gesamten Arbeitsbereich
  • Durchschnittlich 12 % Platzersparnis auf der Leiterplatte

Drahtlose MCUs, optimiert für einen extrem niedrigen Stromverbrauch.

Unsere drahtlosen SimpleLink CC13xx/CC26xx-MCUs sind für einen extrem niedrigen Stromverbrauch ausgelegt und verwenden einen autonomen CPU-Kern, den sogenannten Sensor-Controller, zur Leistungsoptimierung. Im Falle eines Bluetooth Low Energy -Thermostaten  kann der Haupt-MCU-Kern in den Ruhezustand übergehen, während der Sensor-Controller Temperatursensoren abfragt und den Haupt-MCU-Kern erst dann aufweckt, wenn die Temperatur einen bestimmten Schwellenwert erreicht.

Ausgewählte Bluetooth Low Energy-Produkte

CC2652RB

Branchenweit erste kristall- und drahtlose Multi-Standard-Mikrofon-MCU mit BAW-Resonator für einfache Entwicklung

CC2642R

Erweiterter Speicher und geringerer Stromverbrauch mit dem neu entwickelten extrem energieeffizienten Sensorcontroller.

CC2640R2F

Drahtlose Bluetooth Low Energy-MCU mit extrem geringem Stromverbrauch. Mit Automobilzulassung und verfügbaren WCSP-Gehäuseoptionen.

CC1352P

Unterstützung für Sub-1 GHz + 2,4-GHz-Parallelität mit integriertem 20 dBm PA für eine längere Reichweite.

Innovative Kommunikationslösungen für Fahrzeugsysteme

Vernetzte Fahrzeugsysteme stehen vor besonderen Herausforderungen, die von sicheren Verbindungen in den Bereichen Fahrzeugzugang, Telematik- und drahtlosen Sensormodulen bis hin zu strengen Energiebudgets für ständig aktive Subsysteme reichen. Die SimpleLink-Plattform wurde entwickelt, um diesen Herausforderungen mit einem AEC-Q100-Portfolio an kabelgebundenen und drahtlosen SoCs mit extrem geringem Stromverbrauch, innovativen Softwarebibliotheken und einem einheitlichen, codekompatiblen Software-Entwicklungskit zu begegnen.

Bluetooth 5-fähiges Portfolio mit AEC-Q100-Grad-2-Temperaturbereich, benetzbarem Flankengehäuse, drahtloser MCU mit sehr niedrigem Stromverbrauch und branchenführender HF-Leistung.

Branchenführende HF-Leistung, die die nächste Generation von Echtzeit-Lokalisierungssystemen auf RSSI-Basis mit Verbindungsüberwachung und Winkelkonzepten ermöglicht.

Führend bei der Einführung von Bluetooth Low Energy in der Transformation vernetzter Fahrzeuge mit bewährter Hardware, zertifizierten Bluetooth-Stacks und dem SimpleLink-Software-Entwicklungskit.

Support und Schulungen

Erleben Sie umfassende interaktive Schulungen für die Bausteine aus dem SimpleLink-Portfolio.

Erhalten Sie von TI-Designexperten Antworten auf Ihre Designfragen!

Bluetooth 5 entdecken

Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Bluetooth 5 und darüber, wie Sie damit neue Anwendungen wie die industrielle Automatisierung (z. B. SmartHome, Smart Building) und Fahrzeuganwendungen mit Ihrem Smartphone als Schlüssel ermöglichen können. SimpleLink™ Bluetooth Low Energy CC2640R2F von TI ist das kompakteste SoC auf dem Markt mit einem Platzbedarf von 2,7 mm x 2,7 mm und Teil der SimpleLink MCU-Plattform aus kabelgebundenen und drahtlosen MCUs.