Drahtlose konnektivität

Unsere kabellose SimpleLink-Mikrocontrollerplattform bietet eine Fülle von Geräten, die gleichzeitig mehrere Protokolle verarbeiten, koexistieren und bereitstellen können, und ermöglicht die Erstellung komplexer IoT-Systeme mit einem oder mehreren Chips.


Gleichzeitiges Multiprotokoll auf Single-Chip

  • Softwareschicht für Multiprotokoll-Netzwerke
  • Dynamische Priorisierung der Funknutzung
  • Vereinfacht die gleichzeitige Entwicklung mehrere

Ausgetauschtes Multiprotokoll / Provisioning

  • Software Layer Switching zwischen Protokollen
  • Ermöglicht die Bereitstellung eines Netzwerks
  • Unterstützt mehrere drahtlose Protokolle

Koexistenz-Multiprotokoll mit zwei Chips

  • Wi-Fi SoC verwaltet 2,4-GHz-Funkgeräte
  • Reduzieren Sie den Platz auf der Platine durch di
  • Konfigurierbare Zeitteilung

Unsere Multiprotokolllösungen für Sie

Entwickler, die ihren Produkten drahtlose Konnektivität hinzufügen, stehen vor einzigartigen und komplexen Herausforderungen. Manchmal erfüllt eine Art von drahtlosem Protokoll allein nicht ihre Anforderungen. Wir bieten eine Reihe von Produkten an, die verschiedene Arten von drahtlosen Multiprotokolllösungen hosten können.

Gleichzeitiges Multiprotokoll (Single-Chip)

Wir bieten eine Softwareschicht namens Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) an, mit der ein einziges Funkgerät mehrere Funkprotokolle gleichzeitig auf einer MCU ausführen kann, indem in Echtzeit zwischen Protokollstapeln gewechselt wird. Auf diese Weise kann der Entwickler für jeden möglichen Status seines Systems eine benutzerdefinierte Protokollpriorität festlegen, Protokollstapel verwalten und die Latenz minimieren. Während viele gleichzeitige Multiprotokoll-Lösungen auf Implementierungen mit fester Priorität basieren, ist unsere Lösung in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es dem Entwickler, Prioritäten für jeden Status seines Systems festzulegen.

concurrent-multi-standard-single-chip

DMM unterstützt derzeit die folgenden Kombinationen (mit mehr zu kommen):

ZigBee-Endknoten
ZigBee-Router
Zigbee-Koordinator
802.15.4-Sub-1-GHz-Kollektor
802.15.4-Sub-1-GHz-Sensorknoten
802.15.4 2,4-GHz-Sensorknoten
Bluetooth Low Energy 4.2 peripheral
yes
yes
Kommt im November 2019
Kommt im November 2019
yes
yes
Bluetooth Low Energy 4.2 central Kommt im März 2020
Bluetooth Low Energy 5.1 peripheral Kommt im November 2019
Kommt im November 2019
Kommt im November 2019
Kommt im November 2019
Kommt im November 2019
Kommt im November 2019
Bluetooth Low Energy 5.1 central Kommt im März 2020

Anwendungsbeispiel: Gebäudesicherheitssystem

Security Panel mit Bluetooth Low Energy und 15.4 Stack Sub-1 GHz empfängt gleichzeitig eine Alarmmeldung von einem Türsensor, wenn die Tür geöffnet wurde. Die Sub-1-GHz-Alarmmeldung bereitet eine Bluetooth Low Energy-Aufgabe vor, um die Alarmmeldung zu übermitteln. Später wird die Bluetooth Low Energy-Aufgabe fortgesetzt und das Smartphone des Benutzers wird mit dem Alarmstatus aktualisiert.

vorgestellten Geräte: CC1352R, CC1352PCC2652R

Ausgetauschtes Multiprotokoll / Provisioning

Bei einem getauschten Multiprotokoll handelt es sich um den Vorgang, bei dem ein Gerät Informationen ((Netzwerkname (SSID), Kennwort und Sicherheitstyp)) mit einem vorhandenen drahtlosen Netzwerk austauscht, um eine Verbindung herzustellen. Dies erfolgt häufig über Bluetooth Low Energy. Dies ist auch bekannt als Bereitstellung.

Die Bluetooth Low Energy-Bereitstellung verwendet Bluetooth Low Energy für den Informationsaustausch, ermöglicht es einem Gerät jedoch, sich einem Netzwerk für einen anderen WLAN-Standard (Wi-Fi, Zigbee, Thread usw.) anzuschließen. Auf diese Weise können Benutzer neue Geräte direkt von ihrem Smartphone aus bereitstellen und erhalten so eine benutzerfreundliche und konsistente Benutzererfahrung. SimpleLink-MCUs ermöglichen sowohl Zwei-Chip- als auch Ein-Chip-Multiprotokoll-Bereitstellungskonfigurationen.

Anwendungsbeispiel: Thermostat

Die Bereitstellung von Bluetooth Low Energy ermöglicht dem Endbenutzer die einfache Einrichtung von Geräten. Ein Kunde kann einen WLAN-Thermostat von der Stange kaufen, mit nach Hause nehmen, ihn mit Bluetooth Low Energy an sein Smartphone anschließen und problemlos einbauen

vorgestellten Geräte: CC1352R, CC1352P, CC2652RCC3235SF, CC3135

Provisioning

Koexistenz (Zwei-Chip-Multiprotokoll)

Entwickler, die Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität in ihrer Anwendung implementieren möchten, können die drahtlosen CC3x35-Geräte in Kombination mit einer Bluetooth Low Energy MCU verwenden. Mithilfe von Zeitmultiplexing können zwei Geräte eine einzige Antenne ohne Funkstörung gemeinsam nutzen. Dies ermöglicht Bluetooth Low Energy (oder ein beliebiges 2,4-GHz-Protokoll) und Wi-Fi-Bereitstellungsfunktionen, Updates für die Cloud und vieles mehr.

Anwendungsbeispiel: ElektronischesTürschloss

Ein elektronisches Türschlosssystem, das die Koexistenz implementiert, ermöglicht es dem Endbenutzer, das System mithilfe von Bluetooth Low Energy oder Wi-Fi auf seinem Mobilgerät zu sperren oder zu entsperren. Das elektronische Türschloss kann außerdem regelmäßig Statusaktualisierungen an die Cloud senden.

vorgestellten Geräte: CC3235S, CC3235SF, CC2642R, CC2652R, CC1352R

Coexistence