Design und Entwicklung drahtloser Kommunikation
Designen Sie Ihr Produkt mit unseren innovativen und erschwinglichen Drahtloslösungen
TI Developer Zone
Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren.
Mit der TI Developer Zone finden Sie alles an einem zentralen Ort. Einfacher Zugriff auf Software, Beispiele, Schulungen und Entwicklungstools. Beginnen Sie mit der Evaluierung und Entwicklung online – ohne Software mit mehreren Gigabyte installieren zu müssen.
Greifen Sie auf genau das zu, was Sie brauchen – mit Inhalten und Werkzeugen, die auf das von Ihnen verwendete Gerät oder Entwicklungsboard zugeschnitten sind.
Zentrale Anlaufstelle für aktuelle Softwarebibliotheken, Beispiele und Dokumentationen
Der Resource Explorer ist ein webbasiertes Tool zum schnellen Durchsuchen und Zugreifen auf benötigte Software und Dokumentation. In Verbindung mit der CCS Cloud können Benutzer Beispiele und Demonstrationen auf Evaluierungshardware ausführen, ohne dass sie lokale Software herunterladen und installieren müssen.
Benutzerfreundliche, praxisnahe Schulungsmodule für alle Bausteine
Die SimpleLink Academy enthält verschiedene Demos und Dokumentationen für alle TI LaunchPad™ Entwicklungskits für drahtlose Verbindungen. Jedes Modul führt Sie Schritt für Schritt durch Beispiele in unseren Softwareentwicklungskits (SDKs), um die Fähigkeiten des Bausteins zu demonstrieren.
Die Themen reichen von Beispielen für drahtlose Verbindungen und Grundlagen von Echtzeitbetriebssystemen (RTOS) bis hin zu Multiprotokollbetrieb und erweiterten Bausteinmerkmalen, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen.
Vereinfachte Hardware- und Softwarekonfiguration
SysConfig bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche zur Konfiguration von Pins, Peripheriegeräten, Funkmodulen, Softwarestacks, RTOS und andere Komponenten. Sysconfig erkennt, exponiert und löst zur Beschleunigung der Softwareentwicklung automatisch Konflikte.
Es ist als Teil der Code Composer Studio-Software, als eigenständige Anwendung oder als cloudbasierte Anwendung verfügbar.
Hardware
Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen für Ihren Bedarf an drahtloser Kommunikation.
Fügen Sie Ihrem Produkt die Fähigkeit zur drahtlosen Kommunikation mit minimalem Designaufwand hinzu, indem Sie unsere vorzertifizierten Module verwenden.
Ermöglichen Sie eine schnellere Markteinführung, indem Sie externe Komponenten in ein einziges Modul integrieren und die Drahtlos-Zertifizierung von TI nutzen. Die Internalisierung der umgebenden passiven Komponenten vereinfacht Ihre Lieferkette und Ihren Designaufwand. Jedes Modul ist von den wichtigsten Regulierungsbehörden weltweit zertifiziert, so dass keine teure HF-Ausrüstung, kein Engineering und keine Investitionen erforderlich sind.
Ein kostengünstiges, modulares und quelloffenes Hardware-Ökosystem für die schnelle Evaluierung von TI Bausteinen ohne großen Ressourcenaufwand.
Die LaunchPad-Entwicklungskits von TI sind für einfaches Programmieren und Debuggen mit Plug-and-Play-Funktionalität konzipiert. Testen Sie den vollen Funktionsumfang unseres skalierbaren Portfolios mit Hardware, die den behördlichen Anforderungen entspricht. Unsere Entwicklungskits sind so konzipiert, dass sie nahtlos sowohl online als auch offline funktionieren, damit Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit einigen unserer Hardware-Entwicklungstools aus dem LaunchPad-Ökosystem.
Arbeiten Sie mit unseren Experten zusammen
Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Folgen Sie einem einfachen dreistufigen Verfahren, um eine Überprüfung zu beantragen.
Hardwareentwicklungstools
Sub-1 GHz, Wi-SUN, Amazon Sidewalk und Multiprotokoll
CC1312R7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-standard wireless MCU
This LaunchPad™ development kit is used to speed development with the SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R7 wireless MCU. Software support is provided by the SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK software development kit.
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
Bluetooth® Low Energy, Matter, Thread und Zigbee®
CC2340R5 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU
This LaunchPad development kit is used to speed up development with the SimpleLink Bluetooth Low Energy MCU with support for Bluetooth 5 Low Energy (LE), and 2.4-GHz proprietary protocols. Software support is provided by the SimpleLink Low Power F3 software development kit (SDK).
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU
This LaunchPad™ is used to get started with the SimpleLink™ crystal-less BAW CC2652RB multiprotocol wireless MCU with support for Bluetooth®, Zigbee®, and Thread. Software support is provided by the CC13X2-CC26X2 software development kit (SDK).
CC2652R7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-standard wireless MCU
This LaunchPad™ is used to speed development with the SimpleLink™ Multi-Standard CC2652R7 wireless MCU with support for Bluetooth®, Zigbee® and Thread. Software support is provided by the SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK software development kit.
Wi-Fi® und Matter
CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S dual band LaunchPad™ development kit (LAUNCHXL-CC3235S) highlights CC3235S, a single-chip security solution and wireless microcontroller (MCU) which integrates a user application dedicated ARM® cortex®-M4 MCU and a network processor that runs (...)
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module
The SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3301 BoosterPack™ plug-in module (BP-CC3301) is a test and (...)
Software
Die SimpleLink SDKs bieten ein umfassendes und portables Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle.
Das TI SimpleLink SDK unterstützt eine Vielzahl von Bluetooth-Profilen und -Rollen mit Beispielen, die als Ausgangspunkt für Ihre Anwendung dienen können. TI pflegt das SDK kontinuierlich, um mit der neuesten Bluetooth-Kernspezifikation konform und zertifiziert zu bleiben.
Die Interoperabilität des Prozessors und der MCU mit der TI Software unterstützt die neuesten WLAN-Konnektivitätsstandards, einschließlich Wi-Fi 6 (802.11ax). Sie lassen sich leicht in Linux®- und RTOS-basierte Systeme integrieren, sodass Sie IoT-Bausteine problemlos anschließen können.
Alle Beispielanwendungen im SDK (HTTP, Message Queuing, Telemetry Transport, Matter, Provisioning) werden von mehreren IDEs (Code Composer Studio™ Software und IAR Embedded Workbench) und Betriebssystemen (no OS, TI-RTOS, FreeRTOS) unterstützt.
Das TI SimpleLink SDK unterstützt drahtlose Protokolle wie Matter, TI 15.4-Stack, Wi-SUN, Amazon Sidewalk und proprietäre Protokolle. Gleichzeitiger dynamischer Multiprotokollbetrieb unterstützt Bluetooth Low Energy und TI 15.4, Zigbee oder proprietäres Sub-1 GHz.
Softwarentwicklungstools
SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)
The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, access (...)
TI 15.4-Stack Gateway Linux Software Development Kit
The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
System configuration tool
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
SimpleLink Connect mobile app
The SimpleLink Connect mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with CC23XX devices running the SIMPLELINK LOWPOWER SDK. The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided, (...)