Thread

Gelangen Sie mit IP-basierten, energieeffizienten drahtlosen Mesh-Technologien zur Heim- und Gebäudeautomatisierung von morgen.

Was ist Thread?

Thread ermöglicht die nahtlose Integration von intelligenten Schlössern, Thermostaten und anderen Sensor- oder Aktorbausteinen in vorhandene Cloud-basierte Infrastrukturen und digitale Assistenten. Unsere OpenThread-Beispiele im SimpleLink™-Portfolio für drahtlose Mikrocontroller bieten einen Ruhestrom von unter 0,85 μA. Darüber hinaus unterstützt das SimpleLink™-Portfolio den Verbindungsstandard Matter (ehemals Project CHIP) über Thread. 

Thread-Portfolio nach Speicher und Anwendungsfall

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine

Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen (...)

Anwendung
Matter-Lock-Beispiel
Beginnen Sie mit der Entwicklung Ihrer Matter-Anwendung mit unserem Beispiel, das die Verwendung von Matter auf den drahtlosen SimpleLink CC13xx- und CC26xx-MCUs zeigt.
Zertifizierung
OpenThread-Zertifizierung
Wir unterstützen OpenThread mit unserer SimpleLink-Familie von drahtlosen MCUs und tragen aktiv zur kontinuierlichen Entwicklung von OpenThread bei.

Warum TI für Thread und Matter

checkmark

Ultimative Leistung bei geringem Stromverbrauch

Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren Thread- und Matter-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Ruhestrom über verschiedene Temperaturbereiche, erstklassiger Knopfzellenbatterieverbrauch bei 10 dBm und mehr.

checkmark

Matter-unterstützendes Portfolio

Mit der branchenweit ersten öffentlichen Demo und als Promoter-Mitglied des CSA bietet TI Ihnen alles, was Sie brauchen, um noch heute mit Ihrem IoT-Matter-Projekt zu beginnen. 

checkmark

Stabiler Software-Stack

Komplette Lösung für alle Protokolle oder Anwendungen – unser SimpleLink™ Software Development Kit (SDK). Das zuverlässigste und umfassendste Softwareangebot, das für unsere energieeffizienten Bausteine optimiert ist.

checkmark

Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung

Unsere Thread- und Matter-Lösungen sind bewährt und getestet, um die höchsten Industriestandards und Normen für regulatorischen Konformität zu erfüllen und bieten eine einfache Zertifizierung mit der Connectivity Standards Alliance.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Gebäudeautomation
Thread ermöglicht standardisierte drahtlose Kommunikation zwischen intelligenten Gebäudeprodukten und der Cloud.
Beleuchtung
Setzen Sie für Ihr zuverlässiges großes Beleuchtungsnetzwerk auf die Thread-Technologie von TI, um die Vorteile von IPV6-Verbindungen und hoher Interoperabilität zu nutzen.
Netzinfrastruktur
Fügen Sie Thread-to-Grid-Infrastrukturanwendungen hinzu, um die Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu verbessern, beispielsweise in Fällen, in denen IPV6-Konnektivität und ein hohes Maß an Interoperabilität erforderlich sind.

Thread ermöglicht standardisierte drahtlose Kommunikation zwischen intelligenten Gebäudeprodukten und der Cloud.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Konnektivitäts-Bausteinen unterstützt Sie TI:

  • Bei der Erstellung energieeffizienter, vernetzter Thread-basierter Gebäudeautomationssysteme, die eine Vielzahl von Sensoren und Controllern verbinden, um eine sichere Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen.
  • Bei der Entwickelung einfacher Verbindungen zu IPv6-Netzwerken für Thread-fähige Geräte.
  • Beim Anschließen mehrerer Sensoren, mit denen das Raumklima optimal gesteuert werden kann.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-LOWEND-IHD – Segment-LCD-basiertes Low-End-In-Home-Display mit drahtloser RF-Kommunikation
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Setzen Sie für Ihr zuverlässiges großes Beleuchtungsnetzwerk auf die Thread-Technologie von TI, um die Vorteile von IPV6-Verbindungen und hoher Interoperabilität zu nutzen.

Aufgrund der Vorteile der Konnektivität und Interoperabilität von Thread IPv6 kann Thread hochvernetzte Beleuchtungslösungen auf einfache Weise unterstützen. Mit dem hochwertigen Produktangebot von TI, 20 Jahren Erfahrung mit HF-Entwicklungen und branchenbestem Support können Sie schnell mit Ihrem nächsten Beleuchtungsprojekt beginnen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-LOWEND-IHD – Segment-LCD-basiertes Low-End-In-Home-Display mit drahtloser RF-Kommunikation
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Fügen Sie Thread-to-Grid-Infrastrukturanwendungen hinzu, um die Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu verbessern, beispielsweise in Fällen, in denen IPV6-Konnektivität und ein hohes Maß an Interoperabilität erforderlich sind.

Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent und bietet verbesserte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen. Viele dieser Funktionen werden durch sichere Thread-Drahtloskonnektivität ermöglicht. Mit ihr kann auf teure Kabel verzichtet, der Zugang zu Wartungsfunktionen verbessert und Netzbetreibern mehr Kontrolle gegeben werden.

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG