Drahtlose konnektivität


Drahtlose SimpleLink™-MCUs mit extrem niedrigem Stromverbrauch

  • Integrierte Leistungsverstärker für größere Reichweite
  • Bis zu +20 dBM Sendeleistung bei 78 mA
  • Sensorcontroller für mehrjährige Verwendung der Knopfzelle
  • Batterielose Produkte mit Green Power-Support

Zigbee® 3.0-zertifiziert mit Multi-Protokoll-Bausteinen

  • Zigbee-Stack innerhalb von SimpleLink SDK
  • Parallelitätsunterstützung von Zigbee + Bluetooth ® niederenergetisch
  • 15-jährige Zigbee-Vorgeschichte, Millionen von Knoten bereitgestellt

SimpleLink™ MCU Academy-Schulungsumgebung

  • Interaktives Lernerlebnis
  • Kürzere Entwicklungszeit mit sofort umsetzbaren Beispielen
  • Detaillierte praktische Übungen für das Design von kundenspezifischen Anwendungen

Was ist Zigbee?

Zigbee ist ein weltweiter Standard für stromsparende, selbstheilende Mesh-Netzwerke, die eine vollständige und interoperable IoT-Lösung für Haus- und Gebäudeautomation bieten. Zigbee-Netzwerke können Hunderte von Knoten unterstützen und verfügen über verbesserte Sicherheitsfunktionen.

Sehen Sie sich unten ein Beispiel für die Zigbee-Mesh-Netzwerktopologie an:

Zigbee-Mesh-Netzwerktopologie

Drahtlose MCUs, optimiert für einen extrem niedrigen Stromverbrauch.

Unsere drahtlosen SoCs sind speziell für einen extrem niedrigen Stromverbrauch konzipiert und verwenden einen integrierten und autonomen CPU-Kern, den sogenannten Sensor-Controller, zur Leistungsoptimierung. Der Sensor-Controller ermöglicht es der Haupt-MCU, zwischen den Aufwachphasen in den Ruhezustand zu gehen und verbraucht deutlich weniger Strom. Im Falle eines batteriebetriebenen elektronischen Zigbee-Türschlosses kann der Sensor-Controller Berührungssensoren überwachen, während die Haupt-MCU im Ruhezustand verbleibt und erst nach Aktivierung des Türschlosses den Haupt-MCU-Kern aufweckt.  Dies ermöglicht drahtlose Designs mit geringem Stromverbrauch eine längere Akkulaufzeit in vernetzten Anwendungen.

Ausgewählte ZigBee-Produkte

CC1352R

Unterstützung für die parallele Verwendung von Sub-1 GHz + Zigbee, Bluetooth niederenergetisch und Thread mit der energieeffizientesten drahtlosen Multiband-MCU.

CC1352P

Unterstützung für die parallele Verwendung von Sub-1 GHz + Zigbee, Bluetooth niederenergetisch und Thread mit integriertem 20 dBm PA für eine längere Reichweite.

CC2652R

Zigbee-Plattform mit niedrigstem Stromverbrauch und allen Vorteilen von Zigbee, Bluetooth niederenergetisch und Thread-Multistandardbetrieb.

Support und Schulungen

Erleben Sie umfassende interaktive Schulungen für die Bausteine aus dem SimpleLink-Portfolio.

Erhalten Sie von unseren Designexperten Antworten auf Ihre Designfragen!