DLP-Produkte

Branchenführer bei Anzeige- und fortschrittlichen Lichtsteuerungslösungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Die DLP®-Technologie von Texas Instruments ist führend in der Branche für hochauflösende Displays und fortschrittliche Lichtsteuerungslösungen für Anwendungen in den Bereichen persönliche Elektronik, Automobil und Industrie. TI bietet ein breites Sortiment an Produkten mit verschiedenen Mikrospiegel-Array-Diagonalen, Helligkeit und mehr, um die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. 

Nach Kategorien durchsuchen

Gründe für die Wahl von DLP®-Produkten von TI

checkmark

Herausragende Bildqualität

DLP-Technologie ermöglicht lebendige und gestochen scharfe Bildausgabe für herkömmliche und neue Anzeigeanwendungen.

checkmark

Anzeige auf nahezu allen Oberflächen möglich

Bietet Warping zum Ausgleich geometrischer Abweichungen in unregelmäßig geformten Anzeigeflächen.

checkmark

Bewährte Technologie

Viele innovative Unternehmen vertrauen für zahlreiche Bereiche wie Bildungswesen, Wirtschaft, Industrie und Automobilbereich auf unsere DLP-Technologie.

checkmark

Umfangreicher Support

Wir bieten umfangreiche Support-Ressourcen wie Online-Referenzdesigns, Evaluierungsmodule, Software, Support durch E2E-Community, um Ihnen die Produktentwicklung zu erleichtern.

DLP-Technik verstehen

So funktioniert die DLP-Technologie

Die DLP-Technologie basiert auf dem digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD), einem Array individuell adressierbarer, hochreflektierender Mikrospiegel aus Aluminium. Mit dem DMD können Entwickler eine effiziente und zuverlässige räumliche Lichtmodulation mit hoher Geschwindigkeit durchführen. Die mit der bewährten Halbleiterfertigungstechnik von TI hergestellten DMDs enthalten bis zu 8 Millionen individuell gesteuerte Mikrospiegel, die über einer zugehörigen CMOS-Speicherzelle angebracht sind.

Das DMD ist mit sichtbarer LED-, Laser- oder Lampenbeleuchtung für Anzeigen gekoppelt und kann auch UV- oder IR-Wellenlängen für Lichtsteuerungsanwendungen unterstützen. Die Lichtquelle und die Mikrospiegel werden synchronisiert, um die projizierte Leistung zu erreichen.

Herunterladen

Unübertroffene Erfahrung und Zusammenarbeit

Die DLP-Technologie von TI bietet folgende Vorteile:
 
  • Lebendige und gestochen scharfe Bildausgabe für herkömmliche und neue Anzeigeanwendungen
  • Innovative Unternehmen in der Industrie und im Automobilbereich setzen in zahlreichen Endprodukten auf diese Technologie.
  • Die mit dem Academy Award® ausgezeichnete* DLP Cinema®-Technologie ist die bei weitem überzeugendste Wahl für Projektionssysteme und kommt weltweit bei mehr als 8 von 10 digitalen Kinoleinwänden zum Einsatz.
  • Leistungsfähige und flexible Chipsätze ermöglichen die präzise Steuerung von Millionen von Spiegeln mit hoher Geschwindigkeit (Pixeldatenraten von bis zu 60 Gbit/s).

* Larry Hornbeck wurde 2014 mit dem Academy Award® of Merit (Oscar®-Statue) für die Erfindung der in der DLP Cinema-Projektion verwendeten digitalen Mikrospiegeltechnologie ausgezeichnet.

Herunterladen

DLP-Chipsätze

DLP-Chipsätze enthalten in der Regel einen DMD, einen Controller und einen Power-Management-Treiber (PMIC), um maximale Musterraten und eine hervorragende Bildqualität zu ermöglichen. Die Chipsätze wurden mit den umfassenden Kenntnissen von TI über das zuverlässige Ansteuern von Mikrospiegeln unter verschiedensten Betriebsbedingungen entwickelt. Der Chipsatz kann auch mit externen Sensoren, Kameras, Motoren oder anderen Geräten synchronisiert werden.

Der DLP-Chipsatz enthält:

  • DMD – Digitales Mikrospiegelarray
  • DMD-Controller – bietet die Schnittstelle für die zuverlässige Steuerung der Mikrospiegel mit hoher Geschwindigkeit
  • DMD-Mikrospiegeltreiber – Zuführung von analogen Takt- und Rücksetzungssignalen
  • Konfigurations-PROM – Konfigurationsinformationen für ausgewählte DMD-Controller (als programmierter IC oder als herunterladbare Firmware verfügbar)
Herunterladen

Kunden, die Produkte mit DLP®-Technologie herstellen, verkaufen und entwickeln und eingetragene und nicht eingetragene Marken, Logos, Symbole oder Bilder von DLP in Werbe-, Werbe-, Lern- oder Referenzmaterialien oder auf ihren Websites, Produktetiketten oder Verpackungen verwenden möchten, müssen diesen Richtlinien folgen.

DLP-Produkte Design und Entwicklung

Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.

Hardware

Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation arrow-right

Software

Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter. arrow-right

Optische Module

Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD) arrow-right

Schulungsressourcen

Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen arrow-right

Partner

Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen arrow-right

Design- & Entwicklungsressourcen

Optical module
DLP® Products third-party search tools

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Evaluation board
DLP160CP evaluation module for DLP® LightCrafter™ Display with 0.16 nHD

The DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD evaluation module (EVM) is designed to enable microcontroller (MCU)-generated graphics display without the need of a video processor. This opens new possibilities for affordable DLP free-form on-demand display implementations in industrial and (...)

Evaluation board
DLP650TE evaluation module for 4K UHD digital micromirror device (DMD)

The DLP® products DLP650TEEVM, when combined with the DLPC7540EVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 0.65-inch 4K UHD system. The DLP650TEEVM provides a solution for evaluating the 0.65-inch 4K UHD digital micromirror device (DMD), which is designed to pair with the DLPC7540EVM and can (...)

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
DLP® Labs-Schulung
Diese Videoreihe deckt alles über DLP-Produkte ab, von den Grundlagen der Technologie bis hin zu anwendungsspezifischen Designherausforderungen.
Selection guide
Selection guide
Texas Instruments DLP® Display & Projection Chipset Selection Guide (Rev. D)
Nutzen Sie unseren Auswahlleitfaden, um mehr über das gesamte DLP-Produktportfolio zu erfahren und das richtige Produkt für Ihr Design auszuwählen.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Gründe für die DLP-Technologie
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr darüber zu erfahren, warum die DLP-Technologie von TI eine gute Wahl für Ihre Anwendung ist.