ZHCA873A June   2018  – December 2020 INA181 , INA181-Q1 , INA186 , INA186-Q1 , INA190 , INA190-Q1 , INA199 , INA199-Q1 , INA210 , INA210-Q1 , INA211 , INA211-Q1 , INA212 , INA212-Q1 , INA213 , INA213-Q1 , INA214 , INA214-Q1 , INA215 , INA215-Q1 , INA2181 , INA2181-Q1 , INA4181 , INA4181-Q1

 

  1.   1
  2.   2

设计目标

输入 输出 电源
IinMin IinMax Vcm VoutMin VoutMax Vs Vref
–4A 4A 12.5 V 0.5V 4.5V 5 2.5V

设计说明

下图所示的低侧双向电流分流监控器解决方案可以精确测量 –4A 至 4A 的电流,并且可以轻松地针对不同的电流测量范围更改设计参数。INA21x 系列中的电流分流监控器集成了精密增益电阻器和零漂移架构,可在分流器上的最大压降低至 10mV 满量程的情况下进行电流感测。

GUID-B6A32FC7-2514-4FD3-B7B3-9C800C015087-low.gif

设计说明

设计步骤

  1. 根据所需的电流范围确定 Vref

    对于 –4A 至 4A 的电流范围,有一半的范围低于 0V,因此设置:

    V r e f = 1 2 V s = 5 2 = 2 . 5 V
  2. 根据最大电流和最大输出电压确定所需的分流电阻。

    为了不超过相对于电源轨的摆幅并允许一些余量,应使用 VoutMax = 4.5V。这与最大电流 4A 和在第 1 步中计算的 Vref 相结合,可以使用以下公式确定分流电阻:

    R 1 = V outMax - V ref 增益 × I loadMax = 4 . 5 - 2 . 5 100 × 4 = 5
  3. 确认 Vout 将处于所需的范围之内:

    当最大电流为 4A、增益 = 100V/V、R1 = 5mΩ 且 Vref = 2.5V 时:

    V out = I load × Gain × R 1 + V ref = 4 × 100 × 0 . 005 + 2 . 5 = 4 . 5 V

    当最小电流为 -4A、增益 = 100V/V、R1 = 5mΩ 且 Vref = 2.5V 时:

    V out = I load × Gain × R 1 + V ref = - 4 × 100 × 0 . 005 + 2 . 5 = 0 . 5 V
  4. 滤波电容器选择:

    为了对 1kHz 的输入信号进行滤波,应使用 R1 = R2 = 10Ω:

    C 1 = 1 2 π ( R 1 + R 2 ) F - 3 dB = 1 2 π ( 10 + 10 ) 1000 = 7 . 958 × 10 - 6 8 μF

更多有关信号滤波和相关增益误差的信息,请参阅《INA21x 电压输出、低侧或高侧测量、双向、零漂移系列电流分流监控器》

设计仿真

直流分析仿真结果

下图显示了给定输入电流 Iin 下的仿真输出电压 Vout

GUID-A41424D0-FD30-4152-9204-0C58C74E1C85-low.gif

交流分析仿真结果

下图显示了仿真增益与频率间的关系(通过相关的设计步骤实现)。

GUID-A1025FD9-8578-49AD-9576-5C9D56E8C60B-low.gif

瞬态分析仿真结果

下图显示了 –4A 至 4A Iin 中阶跃响应的输出 Vout 的仿真延迟和建立时间。

GUID-D26F3BCB-6A0E-44A7-9AF7-3DB356F618BA-low.gif