ZHCACG2A march   2013  – march 2023 ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2比例式测量中的低通滤波器设计注意事项
    1. 2.1 电阻器和电容器元件选型
  5. 3以比例式配置使用 ADS1248 时的噪声性能
    1. 3.1 使用不匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    2. 3.2 使用四线配置和匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    3. 3.3 使用三线配置和匹配的 RC 滤波器进行噪声测量
    4. 3.4 其他注意事项
  6. 4结论
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波

ADS1148 和 ADS1248 系列器件是高度集成的 Δ-Σ 转换器,针对温度传感器的测量进行了优化,包括电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶和热敏电阻。在典型的 RTD 测量应用中,ADS1148 和 ADS1248 配置为比例式拓扑,使用的内置 IDAC 电流源通过外部基准精密电阻器馈电。比例式拓扑有一个优势,这是因为激励电流源漂移和噪声导致的误差往往会互相抵消。为了在输入信号范围内保持良好的噪声消除,请确保模数转换器 (ADC) 外部输入滤波器与基准输入端的滤波器匹配。本文档将重点介绍在比例式配置中使用 ADS1148 和 ADS1248 系列 Δ-Σ 转换器执行 RTD 传感器测量时的外部模拟低通滤波器实现和设计注意事项。
注: 尽管整个文档引用的是 ADS1248 24 位器件,但也可以使用 ADS1148 16 位器件。两个器件系列均适用同样的滤波概念,这些器件系列中还包括 ADS1147 和 ADS1247。