ZHCSDD5B March 2014 – January 2015 TPA6166A2
PRODUCTION DATA.
TPA6166A2这款单芯片耳机接口 IC 可轻松检测最终用户插入到耳机插孔的设备型号,同时提供出色的音质。 此器件将高性能的低功耗 DirectPath 可变衰减 G 类立体声耳机放大器、具有偏置电路的可变增益麦克风前置放大器以及高级附件检测电路全部集成在一个微型
5mm × 5mm 引脚、0.4mm 间距 WCSP 封装上,因此有助于减小最终产品的尺寸。
G 类耳机放大器可根据音频信号电平调整耳机放大器的供电电压,从而以最大程度延长电池使用寿命。 凭借 8µV 输出噪声(0dB 时)和 91dB 的 PSRR,该耳机放大器可提供出色的音频性能。 DirectPath 免除了对隔直电容的需求。 耳机前置放大器具有两种可编程增益(12dB 和 24dB),以及 3.4µV 输入参考噪声。
耳机偏置电压有两种可编程设置:2V 和 2.6V。偏置输出最高可驱动 1.2mA 的电流,并且兼具 2µV 的低输出噪声和 92dB PSRR,可为无线耳机提供出色的电源噪声抑制效果。
高级附件检测算法可自动对 6 种支持的附件进行检测,并且能够使能或禁止内部元件。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPA6166A2 | WSCP (25) | 2.50mm x 2.50mm |