ZHCS770A February 2012 – October 2016 TPS2543
PRODUCTION DATA.
TPS2543 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2543 在 D+/D– 线路上提供电气信号,从而为器件特性部分下方列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2543 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。
除了支持对常用设备进行充电,TPS2543 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。凭借电源唤醒功能,可在 S4/S5 充电过程中进行电源控制;而借助 PPM 功能,则可在多端口应用中管理 端口电源。此外,TPS2543 还支持通过鼠标/键盘(仅限低速)唤醒系统(从 S3 唤醒)。
TPS2543 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS2543 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |