ZHCSF73A March 2016 – July 2016 TPS7A89
PRODUCTION DATA.
TPS7A89 是一款双路、低噪声 (3.8 µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 2A 的拉电流能力,其最高压降仅为 400mV。
TPS7A89 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 60% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A89 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。
TPS7A89 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。
TPS7A89 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用。此器件具有 3.8 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 功能 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A89 | WQFN (20) | 4.00mm x 4.00mm |