JAJSED3A
March 2017 – January 2018
CSD95490Q5MC
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
標準的な電力段の効率と電力損失との関係
4
改訂履歴
5
Pin Configuration and Functions
Pin Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
ESD Ratings
6.3
Recommended Operating Conditions
7
Application Schematic
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.2
コミュニティ・リソース
8.3
商標
8.4
静電気放電に関する注意事項
8.5
Glossary
9
メカニカル、パッケージ、および注文情報
9.1
メカニカル図面
9.2
推奨されるPCBランド・パターン
9.3
推奨されるステンシル開口部
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DMC|12
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsed3a_oa
jajsed3a_pm
1
特長
75A連続動作電流対応
30A時に95%を超えるシステム効率
高周波数での動作(最高1.25MHz)
ダイオード・エミュレーション機能
温度補償双方向電流検出
アナログ温度出力
フォルト監視
3.3Vおよび5V PWM信号対応
トライステートPWM入力
ブートストラップ・スイッチ内蔵
貫通電流保護のために最適化されたデッドタイム
高密度QFN、占有面積5mm×6mm
インダクタンスの非常に低いパッケージ
システムに対して最適化されたPCBの占有面積
放熱性に優れたトップサイド冷却
RoHS準拠―鉛フリーの端子メッキ処理
ハロゲン不使用
アプリケーション図