JAJSFM2E April 2018 – September 2019 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO14xx デバイスは、TIA/EIA RS-485 および RS-422 アプリケーション用のガルバニック絶縁差動ライン・トランシーバです。これらのトランシーバはノイズ耐性があり、過酷な産業用環境で動作するよう設計されています。これらのデバイスのバス用ピンは、高レベルのIEC静電放電(ESD)およびIEC電気的高速過渡(EFT)事象に耐えられるため、システムレベルの保護のためバス上に部品を追加する必要はありません。これらのデバイスには基本絶縁型と強化絶縁型があります(「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ISO1410、ISO1410B | SOIC (16) | 10.30mm×7.50mm |
ISO1412、ISO1412B | ||
ISO1430、ISO1430B | ||
ISO1432、ISO1432B | ||
ISO1450、ISO1450B | ||
ISO1452、ISO1452B |
機能 | ISO14xx | ISO14xxB |
---|---|---|
保護レベル | 強化 | 基本 |
VDE準拠のサージ・テスト電圧 | 10000VPK | 6000VPK |
UL準拠の絶縁定格 | 5000VRMS | 5000VRMS |
VDE準拠の動作電圧 | 1060VRMS/
1500VPK |
1060VRMS/
1500VPK |