JAJSJ38E March   2020  – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:OPA206
    5. 5.5 熱に関する情報:OPA2206
    6. 5.6 熱に関する情報:OPA4206
    7. 5.7 電気的特性:VS = ±5V
    8. 5.8 電気的特性:VS = ±15V
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 代表的な仕様と分布
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力過電圧保護
      2. 7.3.2 入力オフセットのトリミング
      3. 7.3.3 スーパー ベータ入力付きの低い入力バイアス
      4. 7.3.4 過負荷電力リミッタ―
      5. 7.3.5 EMI 除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 電圧アッテネータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 2 オペアンプの分離計測アンプ
      3. 8.2.3 ADC ドライバの入力バッファと保護
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:VS = ±5V

TA = 25℃、VCM = VOUT=中間電源、RL = 10kΩ を VS / 2 に接続 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧    ±4 ±25 μV
TA = -40℃~+125℃  ±55
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = -40℃~+125℃ ±0.08 ±0.5 μV/℃
PSRR 電源除去比 VS = ±2.25V~±18V ±0.05 ±0.5 μV/V
TA = -40℃~+125℃ ±1
チャネル セパレーション f = dc 130 dB
f = 100kHz 110
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 ±0.1 ±0.5 nA
TA = 0℃~85℃ ±0.75
TA = -40℃~+125℃ ±1
IOS 入力オフセット電流 ±0.1 ±0.4 nA
TA = 0℃~85℃ ±0.5
TA = -40℃~+125℃ ±0.6
ノイズ
入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz   0.2 μVPP
en 入力電圧ノイズ密度 f = 10Hz   8.4   nV/√Hz
f = 100Hz   8.1  
f = 1kHz   8  
in 入力電流ノイズ f = 1kHz   110   fA/√Hz
入力電圧
VCM 同相電圧 (V-) + 1 (V+) - 1.4 V
CMRR 同相除去比 (V-) + 1V < VCM < (V+) - 1.4V、
TA = -40℃~+125℃
124 140 dB
入力過電圧
入力過電圧保護 TA = -40℃~+125℃ (V-) - 40 (V+) + 40 V
過電圧保護モードでの入力電流 VS = 0V、
(V-) - 40V < VCM < (V+) + 40V
4.8 10 mA
TA = -40℃~+125℃ 「代表的特性」を参照
入力インピーダンス
ZID 差動 9 || 4.4 MΩ || pF
ZICM 同相 300 || 4.4 GΩ || pF
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン TA = -40℃~+125℃、
(V-) + 200mV < VO < (V+) - 200mV
RL = 10kΩ 126 132 dB
RL = 2kΩ 126 130
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 3.6 MHz
SR スルー レート 4V ステップ、ゲイン=-1 3.2 V/μs
位相マージン RL = 10kΩ、CL = 25pF 67
tS セトリング タイム 0.024% まで (12 ビット)、
4V ステップ、ゲイン=1、
CL = 30pF
立ち下がり 2.2 μs
立ち上がり 2.8
過負荷復帰時間 ゲイン=-10 0.3 μs
THD+N 全高調波歪み + ノイズ VO = 5VPP、ゲイン=+1、f = 1kHz、RL = 2kΩ 0.0004 %
出力
レールからの電圧出力スイング AOL > 126dB RL = 10kΩ (V-) + 0.2 (V+) - 0.2 V
RL = 2kΩ (V-) + 0.2 (V+) - 0.2
TA = -40℃~+125℃、RL = 10kΩ (V-) + 0.2 (V+) - 0.2
ISC 短絡電流 ±25 mA
CLOAD 容量性負荷の駆動 「代表的特性」を参照
RO 開ループ出力インピーダンス 「代表的特性」を参照
電源
IQ 静止電流 (アンプあたり) IO = 0mA 220 240 μA
TA = -40℃~+125℃ 310