JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
変換が完了するたびに、デバイスは変換結果で温度レジスタを更新します。結果レジスタのデータは 2 の補数形式で、データ幅は 16 ビット、分解能は 7.8125m℃です。温度結果レジスタから読み取られる可能性があるバイナリ・データのいくつかの例と、それらに対応する 16 進数および温度の等価データを、表 7-1 に示します。
また、TMP117 にはアラート・ステータス・フラグとアラート・ピンの機能があり、下限レジスタと上限レジスタに格納されている温度制限を使用します。下限レジスタと上限レジスタに書き込まれるデータの形式は、温度結果レジスタと同じです。
温度 (℃) |
温度レジスタの値 (分解能 0.0078125℃) |
|
---|---|---|
バイナリ | 16 進 | |
-256 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 |
-25 | 1111 0011 1000 0000 | F380 |
-0.1250 | 1111 1111 1111 0000 | FFF0 |
-0.0078125 | 1111 1111 1111 1111 | FFFF |
0 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 |
0.0078125 | 0000 0000 0000 0001 | 0001 |
0.1250 | 0000 0000 0001 0000 | 0010 |
1 | 0000 0000 1000 0000 | 0080 |
25 | 0000 1100 1000 0000 | 0C80 |
100 | 0011 0010 0000 0000 | 3200 |
255.9921 | 0111 1111 1111 1111 | 7FFF |