JAJSPS6 february 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
標準 TOF 測定では、図 8-24 に示すように、TX バーストの後に RX パスがアクティブになります。
標準 TOF 測定シーケンスは、TIMING_REG フィールドの値が 30 以上で、FORCE_SHORT_TOF ビットが 0 にクリアされているときのみイネーブルになります。TIMING_REG は 10 ビット幅のフィールドで、最上位 2 ビットが TOF_1 レジスタに、最下位 8 ビットが TOF_0 レジスタに配置されています。FORCE_SHORT_TOF ビットは TIMEOUT レジスタにあります。
コンパレータの入力オフセットは、自動ゼロ期間に内部コンデンサに保存されます。自動ゼロ期間の長さは、CLOCK_RATE レジスタの AUTOZERO_PERIOD フィールドで制御されます。
コンパレータが STOP パルスを認定および生成できるとき、ウィンドウの長さは、TIMING_REG フィールドと TOF_TIMEOUT_CTRL フィールドとの組み合わせにより設定されます。標準 TOF 測定では、計算に TIMING_REG を追加することで、より長い待機時間とリスニング・ウィンドウを使用できます。割り当てられた時間内に予測される数のパルスが受信されず、ERROR_FLAGS レジスタと ERRB ピンにエラー状態が報告されると、タイムアウトが発生します。エコー・タイムアウトをディセーブルにできます (「TOF 測定のインターバルTOF 測定のインターバル」を参照)。TOF_TIMEOUT_CTRL フィールドは、TIMEOUT レジスタにあります。
FORCE_SHORT_TOF ビットが 1 なら、この設定が TIMING_REG の設定より優先され、測定シーケンスは短い TOF 測定短い TOF 測定短い TOF 測定として動作します。