JAJU438A December 2017 – April 2020
このリファレンス・デザインでは、高精度の 16 チャネル、16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用して、16 チャネル幅の AC アナログ入力 (電圧および電流) を正確に測定するソリューションを紹介します。保護および測定の要件 (IEC61850-9-2 準拠のサンプリング要件も含む) が含まれているためシステム設計が簡素化され、トリップ時間性能と信頼性が向上します。サイクルごとのサンプル数を設定でき、オーバー・サンプリング・レートをプログラム可能な、アナログ入力のコヒーレント・サンプリングで測定性能を向上させています。このリファレンス・デザインの性能を、内部および外部基準電圧構成を使い広い温度範囲にわたってテストした結果、誤差に大きな偏差は見られませんでした。アラーム機能は、フォルトを素早く検出するためサンプル・ベースで AC AIM フォルトを特定します。ADS8688A ADC は、デジタル・アイソレータ電源の出力診断、またはアナログ入力測定値に対する温度ドリフト補償のための追加の補助チャネルを備えています。