JAJU787B April 2016 – May 2019 TPS2828 , TPS3828
先進メータ・インフラストラクチャ (AMI) および配電自動化ネットワークにおける適時の応答と監視の重要性から、信頼性の高い通信に対する要求が高まっています。このリファレンス・デザインでは、無線周波数 (RF) 通信と電力線通信 (PLC) の両方を使用したソリューションを実装することで、この問題に対応しています。このリファレンス・デザインは、ネットワークの性能、信頼性、容量、拡張性の向上に役立ちます。CC13xx ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) は RF プロトコル・プロセッサとして動作するほか、PLC プロセッサのホストとしても動作するため、システム設計のコストも削減できます。このリファレンス・デザインは独自の RF ソリューションに基づいており、さまざまな市場の要求に応じて各種 RF プロトコルおよび周波数帯域を選択するための基準となります。ハイブリッド・ワイヤレス M-Bus および G3-PLC リファレンス・デザイン (TIDC-HYBRID-WMBUS-PLC) は、ハイブリッド RF および PLC コンセプトの特定のバージョンを実装しています。