Configurable gates
Simplifique su lista de materiales con una lógica configurable
Browse by Category
Seleccione por especificación paramétrica
Calificación
Tipo de entrada
Nuevos productos
Compuerta configurable de 1.1 V a 3.6 V de 2 canales con entradas biestables y de disparador Schmitt
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.328
Compuerta configurable de 1.1 V a 3.6 V de 2 canales con entradas biestables y de disparador Schmitt
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.278
Three-channel configurable multiple-function gate
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.278
Automotive, three-channel configurable multiple-function gate
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.328
Automotive, three-channel 1.1V-to-3.6V multiple-function configurable gate
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.328
Three-channel 1.1V-to-3.6V multiple-function configurable gate
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.278
¿Por qué elegir nuestras compuertas configurables?
Diversas funcionalidades
Reduzca el espacio de la placa al disponer de varias funciones lógicas en un solo encapsulado
Encapsulados compactos
Encapsulados de tan solo 1 mm2 con un rango de 6 a 16 pines
Cumple los últimos estándares de la industria
Pruebas y fabricación para cumplir los requisitos de calidad de la industria automotriz, militar e industrial.
Aplicaciones comunes de compuertas configurables.
Utilice menos entradas para controlar las señales de error
Muchos sistemas tienen múltiples indicadores de error para monitorear. Cuando es más importante que haya ocurrido un error que exactamente qué módulo tuvo el error, es posible reducir la cantidad de entradas necesarias para monitorear estos indicadores de error. Este video analiza un método para reducir la cantidad de entradas requeridas para monitorear un conjunto de salidas de indicadores de error en un sistema de ejemplo.