Multiplexores y codificadores digitales
Codificadores de 8 bits para ampliar las entradas y simplificar los buses de interfaz
Resuelva problemas comunes de limitación de E/S, como aumentar el número de entradas de un microcontrolador o combinar varias señales, con nuestra gama de más de 100 multiplexores y codificadores digitales. Se incluyen multiplexores y codificadores de líneas de 8 a 1, de 4 a 1 y de 2 a 1.
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Calificación
Nuevos productos
Multiplexores y codificadores digitales
Multiplexores de 2 líneas a 1 línea de 4.5 V a 5.5 V automotrices con entradas compatibles con TT
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.176
Multiplexores y codificadores digitales
Automotive quadruple 2-line to 1-line data selectors/multiplexers with TTL inputs
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.143
Multiplexores y codificadores digitales
Multiplexor cuádruple de 2 entradas con lógica CMOS de alta velocidad y salidas sin in
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.143
Multiplexores y codificadores digitales
Multiplexor y selector de datos cuádruple de 2 líneas a 1 línea para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.176