![]() |
TI Technology Day Paris 1er
octobre
2008 |
|
Agenda
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sessions 1 |
Les solutions analogiques de TI |
|||
|
|
Latence des convertisseurs delta-sigma dans les systèmes d'acquisition multiplexes |
L’interfaçage de plusieurs capteurs avec un convertisseur delta-sigma nécessite une étude précise du système de multiplexage. Ce module insistera tout particulièrement sur les techniques à faible latence (cycle unique de stabilisation) qui annulent les délais causés par le filtre numérique intégré. Ce séminaire sera l’occasion de décrire les différents comportements des convertisseurs TI et de mettre en lumière les dispositifs à venir. |
||
|
|
||||
|
2 |
Circuits d'isolation à couplage capacitif : technologie et implémentation |
Cette présentation commencera par une introduction au concept d’isolation ; on y expliquera pourquoi et pour quelles applications une isolation peut être nécessaire. Les techniques d’isolation les plus courantes seront présentées et comparées à la solution capacitive. Au cours de ce module, divers aspects seront abordés en détail : la durée de vie sous haute tension, la compatibilité électromagnétique, la fonction de sécurité intégrée, etc. Le module se poursuivra par un exposé sur les normes qui régissent les contraintes d’isolation et par un aperçu de la gamme des produits TI. |
||
|
|
||||
|
3 |
Gestion
d'alimentation pour processeurs |
Après un bref récapitulatif sur les deux méthodes classiques pour réguler une tension (linéaire et à découpage), cette session se focalisera sur les différentes contraintes rencontrées lors de la conception d'alimentation des processeurs modernes. Plusieurs points seront traités en détails tels que la gestion dynamique de l'alimentation, le séquencement, les contraintes des systèmes pré-alimentés ainsi que la synchronisation des alimentations. Quelques solutions TI seront présentées ainsi que des méthodes pour surpasser leurs limitations initiales. Cette session mettra particulièrement en avant les familles de régulateurs à découpages TPS40K™ et TPS54K. |
||
|
|
||||
| 4 | SwitcherPro™ et TINA-TI™ : outils d'aide à la conception de votre alimentation à découpage. |
Plusieurs outils d'aide à la conception sont mis à disposition par TI pour la création de systèmes d'alimentation. Cette session mettra plus particulièrement en avant l'utilisation de SwitcherPro et de la récente possibilité de simuler les régulateurs à découpage à l'aide de TINA-TI. |
||
|
Sessions 2 |
Les solutions numériques de TI |
|||
|
Conversion d'énergie : |
Cette session est une introduction à la conception de systèmes d’alimentation numériques commandés par les contrôleurs C2000™ 32 bits. Lors de ce module, nous détaillerons :
•
La bibliothèque de logiciels TI permettant un développement et une mise sur
le marché rapide • Les cartes de développement dédiées au contrôle d’alimentation multi-rail Lors de cette session, nous aborderons également l’architecture du tout dernier contrôleur d’alimentation numérique de TI, basé sur le TMS320F2800™ ainsi que les avantages offerts par le contrôle numérique pour différentes topologies de convertisseurs (DC/DC ou AC/DC). |
|||
|
|
||||
| 2 | Les solutions RF basse consommation et les microcontrolleurs |
La conception d’une liaison radio longue distance fiable, ou de liaisons bipoint et/ou réseau peut relever d’un véritable défi. Avec le MSP430 et les émetteurs-récepteurs RF CC25xx/CC11xx, vous pouvez vous lancer sans attendre dans votre projet RF. Grâce à SimpliciTI™, la toute nouvelle bibliothèque RF de TI pour le MSP430, vous disposez d’une solution RF complète, prête à l’emploi. |
||
|
|
||||
|
De la basse consommation à la haute performance : à chaque application son microcontrolleur |
Lors de cette session seront présentés les derniers microcontrôleurs de Texas Instruments. Après une introduction du MSP430F5xx, dernière génération de microcontrôleur ultra basse consommation, nous passerons en revue les différents modules en exposant leur intérêt quant à la réduction de la consommation d’un point de vue système. Ensuite, nous présenterons les derniers contrôleurs numériques de la famille TMS320F2800. Le core ainsi que les améliorations sur les périphériques seront détaillés en mettant l’accent sur les gains en performance sur l’ensemble du système. |
|||
|
|
||||
| 4A | Les processeurs multimédia : DaVinci™ et OMAP™ |
Lors de cette session, nous présenterons les technologies DaVinci™ et OMAP™. Les plateformes basées sur la technologie DaVinci, tels que les processeurs multimédias numériques TMS320DM647/DM648, DM6467, DM355 et DM6437, conviennent parfaitement à la réalisation de systèmes vidéo extrêmement intégrés. Ces processeurs présentent différentes combinaisons de microprocesseur ARM, du cœur DSP C64x+ de TI et d’accélérateurs vidéo. Premier processeur du marché à utiliser le cœur ARM Cortex A-8, l’OMAP3 de TI offre aux utilisateurs des performances dignes d’un portable avec la consommation d’un produit nomade. Nous nous attarderons sur les bénéfices que ses logiciels optimisés, outils de développement, référence designs, framework applicatifs et ses systèmes on chip (SoC) basés sur ARM et DSP vous offrirons, mettant à votre disposition une grande expertise en matière d’intégration et de support système. |
||
|
|
||||
| 4B | IP camera référence design |
Le référence design IP Netcam basé sur le processor DM355: une architecture logicielle standardisée pour la vidéo surveillance, un framework applicatif et sa connectivité réseau. L’architecture DaVinci du TMS320DM355 est un système on chip (SoC) hautement intégré, comprenant un processeur ARM, des accélérateurs vidéo, ainsi que des interfaces externes particulièrement optimisées pour la vidéo et l’imagerie. Durant cette session, nous vous présenterons un référence design pour une application de vidéosurveillance : une caméra réseau IP (IPNC) basée sur le processeur DM355, élaborée par TI en collaboration avec une tierce partie. Les composants logiciels de l’IPNC ont été conçus par-dessus le cadre Codec Engine (CE), framework standard des plateformes DaVinci standard, ce qui étend l’intérêt de ce référence design bien au-delà des applications du marché de la surveillance. |
||
|
|
||||