TI Presseservice

Pressemeldungen

Mediagalerie

Pressekontakte

TI bringt ersten 0,9-V-Microcontroller auf den Markt und forciert damit die Entwicklung kleinerer und kostengünstigerer Produkte in Unterhaltungselektronik, Sicherheitstechnik und mehr


Der MSP430L092 sorgt mit nur einer einzelligen Batterie für den Betrieb verschiedener Anwendungen und bietet Entwicklern dank programmierbarer analoger Blöcke mehr Flexibilität

DALLAS, Texas, USA (14. September 2010) – Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) hat heute den branchenweit ersten echten 0,9-V-Microcontroller (MCU) vorgestellt. Mit diesem Baustein lassen sich Produkte kleiner und kostengünstiger gestalten und mit einer einzelligen Batterie betreiben. Dieser MCU stellt eine Ergänzung der extrem sparsamen MSP430™-Microcontroller dar. Im Gegensatz zu anderen MCUs mit angeblicher 0,9-V-Technologie lässt sich der MSP430L092 von TI tatsächlich mit 0,9 V betreiben – inklusive der analogen und digitalen Logik. Daher benötigt der MSP430-MCU keinen integrierten Aufwärtswandler und trägt zu einem reduzierten Stromverbrauch des gesamten Systems bei. Zudem sind weniger externe Schaltungen erforderlich als bei herkömmlichen Lösungen. Mit unserem MCU können Entwickler Geräte wie elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Spielzeuge und Sicherheitsgeräte mit einer einzelligen Batterie betreiben (von AAA bis hin zu Knopfzellen). Der MSP430L092 weist außerdem programmierbare analoge Blöcke auf, die sich für fünf verschiedene Peripherielösungen konfigurieren lassen. Zusätzlich zur kostenlosen Software, umfassenden Anwendungshinweisen, Code-Bibliotheken und Community-Support stehen neue Tool-Kits zur Verfügung, damit Entwickler die Vorteile dieser bahnbrechenden Komponente umfassend nutzen können. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter www.ti.com/lowvoltagewiki-pr.


Quelle: Texas Instruments |Bild herunterladen (240 KB)

Wichtigste Leistungsmerkmale und Funktionen des MSP430L092

  • Drei Varianten des 0,9-V-MCUs – MSP430L092 (RAM), MSP430C091 (ROM) und MSP430C092 (ROM) – mit bis zu 2 KB RAM und 2 KB ROM ermöglichen verschiedene Fertigungsoptionen.
  • Ein Integrated Analog Functions Pool (A-POOL) kann als A/D-Wandler (ADC), D/A-Wandler (DAC), Überwacher für die Versorgungsspannung (SVS), Temperatursensor oder Komparator dienen, so dass weniger externe Komponenten benötigt werden und sich die Gesamtausgaben für Materialien reduzieren lassen.
  • Der programmierbare A-POOL ermöglicht einen sequenziellen Betrieb der verschiedenen analogen Peripheriekonfigurationen – ohne Eingriffe der Benutzer und mit besonders hoher Flexibilität.
  • Tool-Kits inklusive eines externen EEPROM-Speichers sowie eine Anleitung für ROM-Flow-Prozesse unterstützen die rasche Entwicklung bis zum fertigen Produkt.
  • Der extrem geringe Stromverbrauch von 45 uA (aktiv) und eine Einschaltzeit von weniger als 5 µs zusammen mit einem echten 0,9-V-Betrieb sorgen für eine optimale Batterielaufzeit.

Preise und Lieferbarkeit
Die neuen MSP430L092 MCUs kosten bei 10.000 Einheiten US$ 0,85 pro Stück. Die begleitenden Entwicklungstools MSP-TS430L092 (US$ 99) und MSP-FET430U092 (US$ 149) stehen Kunden ab sofort zur Verfügung. Tools und Chips können bestellt werden unter www.ti.com/l092-pr-es.

Umfassendes Angebot an Microcontrollern und Software von TI
Von universell einsetzbaren, extrem sparsamen MSP430-MCUs bis hin zu Stellaris® Cortex™-M3-basierten 32-Bit-MCUs und Echtzeit-Hochleistungscontrollern vom Typ TMS320C2000™ bietet TI eine branchenweit einmalige Auswahl an Microcontroller-Lösungen. Mit dem Einsatz der umfassenden Software- und Hardwaretools von TI, umfangreichen Lösungen von Drittanbietern und dem weltweiten technischen Support können Entwickler die Marktreife von Produkten beschleunigen.

Weitere Informationen zu den MSP430L092 MCUs von TI erhalten Sie auf den folgenden Webseiten:


 

Über Texas Instruments
Texas Instruments (NYSE: TXN) unterstützt Kunden bei der Lösung von Problemen und der Entwicklung neuer Elektronikprodukte, die das Leben intelligenter, gesünder, sicherer, umweltfreundlicher und aufregender machen. Als globales Unternehmen der Halbleiterindustrie unterstützt TI Innovationen durch Entwicklung, Vertrieb und Fertigung in über 30 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.ti.com/de.

Marken
MSP430 ist eine eingetragene Marke von Texas Instruments. Alle eingetragenen Marken und anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

< Zurück zur Übersicht