USB Type-C は、USBケーブルの両端を単にひっくり返すだけではなく、交換可能にしたことでUSBのエコシステムを大きく変えました。このことは、他のどのようなUSBデバイスを接続するのかにもよりますが、ノート型パソコンやスマートフォン(スマホ)のようなUSBデバイスに異なる特長を持たせることができるようになります。それは、データ・ロールと電力ロールをそれぞれ別々に交換できるからです。USBインプリメンターズ・フォーラムは、USB Type-Cのバージョン1.2をリリースしました。この記事でまとめたバージョン1…