회사

혁신의 역사

지난 85년 동안 TI는 매 번 새롭게 설계되었습니다. 지금은 글로벌 기술 회사이지만, TI의 혁신 정신은 1930년 설립 당시의 TI 설립자와 이들의 비전으로 거슬러 올라가 수십 년 간 TI 정체성의 중심에 자리 잡고 있습니다.

1930년대

1930년에 소규모 석유 및 가스 회사인 Geophysical Service Inc가 설립됩니다. 설립자의 기업가 정신과 비전, 그리고 혁신은 오늘날 텍사스 인스트루먼트의 견고한 토대가 되었습니다.

1940년대

TI는 신호 처리 프로세싱 기술을 잠수함 탐지에 적용하기 시작합니다. 그리고 레이더로 인해 1946년 전자 장치 실험실 및 제조실을 만듭니다.

1950년대

공식적으로 Texas Instruments Incorporated가 되었으며, 1954년에 실리콘 트랜지스터를 발명하면서 반도체 산업에 진출합니다. 1958년에 TI의 Jack Kilby가 통합 회로를 발명하여 반도체 산업에 혁신을 가져오고, 모든 현대 전자 제품을 위한 환경을 조성합니다.

1960년대

1967년, TI는 첫 전자 핸드헬드 계산기(Cal Tech)를 개발하고, 동시에 더 빠르고, 작고, 강력한 TI 칩을 개발하기 위한 노력에 집중합니다. 이 시기에 TI 부품을 탑재한 아폴로 달 탐사선이 달에 착륙합니다.

1970년대

가전 제품, 소비자 전자 제품 및 산업 장비가 변화함에 따라 TI는 최초의 MCU(단일 칩 마이크로컨트롤러)를 출시하여 모든 컴퓨팅 요소를 하나의 실리콘 조각에 담았습니다. TI 엔지니어는 또한 단일 칩 음성 신시사이저를 개발하여 TI Speak & Spell에서 선보입니다.

1980년대

1980년, TI는 최초의 상업용 단일 칩 DSP(디지털 신호 프로세서)를 선보이고, 고속 디지털 신호 프로세싱에 최적화된 마이크로프로세서를 생산합니다. 5년 뒤, TI는 수상 경력을 자랑하는 DLP 기술(Emmy® 1998) 및 DLP Cinema®(Academy® Plaque 2009)의 토대가 되는 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP ® 칩이라고도 함)를 개발합니다.

디지털 마이크로미러 디바이스(DMD), 즉 DLP 칩을 발명한 사람은 Larry Hornbeck입니다.

1990년대

TI는 낮은 비용과 높은 전력 효율성을 위해 설계된 MCU 제품군인 MSP430™ MCU를 생산하여 임베디드 프로세싱을 한 단계 발전된 수준으로 향상하며, 휴대폰용으로 설계된 최초의 애플리케이션 프로세서(OMAP)를 출시합니다. 또한 TI는 1990년에 TI-81을 출시하고 1999년에는 FLASH™–ROM 메모리를 탑재한 TI-83 Plus를 출시하여 그래픽 계산기 산업에서 선두적인 입지를 확보합니다.

2000년대

TI는 아날로그 및 임베디드 프로세싱 기술에 맞춘 초점을 확장하여 다양한 애플리케이션에 걸쳐 반도체 기술을 생산합니다. 2007년, 단일 칩 디지털 휴대폰 솔루션의 첫 제품군(LoCosto)을 출시하여 휴대폰 기술의 비용을 낮추고 폰을 더 스마트하게 만드는 기술을 추가합니다. 2009년에 Kilby Labs Dallas를 열어 TI의 혁신에 박차를 가하고 엔지니어가 혁신적인 최신 기술을 빠르게 탐색할 수 있는 환경을 조성합니다.

2010년대

2011년, TI는 National Semiconductor를 인수하여 차세대 신호 처리 기술을 위한 기반을 다집니다.

TI는 회사 전체에 걸쳐 놀라운 혁신을 이룹니다. 혁신은 다음과 같습니다. 2011년: 에너지 하베스팅 애플리케이션을 위한 업계 최초의 마이크로 전력 부스트 충전기(bq25504) 및 풀 컬러와 백라이트 디스플레이를 갖춘 TI 교육 기술 부서의 첫 그래핑 계산기(TI-NSpire CX (Cas)), 2012년: 빠른 모바일 앱 개발을 위한 여섯 개의 센서가 장착된 첫 Bluetooth 저에너지 키트(SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 SensorTag 키트) 및 개발자가 산업 및 의료 시장에서 DLP 기술을 활용할 수 있도록 해 주는 DLP® 평가 모듈, 2013년: 업계 최초의 인덕턴스-디지털 컨버터(LDC1000)

현재

포춘(Fortune)지에서 선정한 500대 기업인 TI에는 3만 명이 넘는 직원, 약 10만 개의 제품, 그리고 4만 개 이상의 특허가 있습니다.

  • 1930년대
  • 1940년대
  • 1950년대
  • 1960년대
  • 1970년대
  • 1980년대
  • 1990년대
  • 2000년대
  • 2010년대
  • 현재