디지털 전원 모니터

넓은 공통 모드 범위를 통해 전원 모니터링 및 향상된 정확도와 함께 시스템 최적화

parametric-filter모든 제품 보기
디지털 전원 모니터가 칩에서 수학적 처리를 수행하여 시스템 프로세서가 다른 작업을 처리할 수 있도록 합니다. 알림, 에너지 누적 및 주변 온도 센서와 같은 추가 기능으로 더 높은 비트 깊이 기능을 제공하는 TI의 디지털 전원 모니터 포트폴리오는 다양한 애플리케이션 유형의 요구 사항을 해결합니다. 특히 1000A에서 100mA 범위의 십여 년간 전류 감지가 필요한 이러한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

주요 매개 변수 사양별로 찾아보기

동상 모드 전압

전류 감지 애플리케이션에 대한 공통 모드 전압 요구 사항 선택

정확도

고정밀 전류 감지 증폭기로 전류 측정 오류를 최소화합니다.

분해능

통합 ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 원하는 해상도 선택

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI 정밀 랩 - 전류 감지 증폭기
전류 감지 증폭기에 대한 이 포괄적인 커리큘럼을 확인해 보십시오. 이 시리즈는 전류 감지 증폭기의 기본 사항, 애플리케이션 팁, 디버깅, 주요 사양 등을 다루는 짧은 교육 비디오로 구성되어 있습니다.
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
애플리케이션별 전류 센서 설계 과제 및 이러한 과제를 해결할 수 있는 방법에 대한 포괄적인 라이브러리를 찾아보세요
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
주요 레퍼런스 설계 및 전류 감지 증폭기 제품 찾기
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

배터리 에너지 저장
배터리 에너지 저장 시스템의 전류 유입과 유량을 모니터링하면 적절한 동작을 보장하고 시스템 효율성을 극대화합니다
차량용 첨단 운전자 지원 시스템
정밀 전류 감지는 첨단 운전자 지원 시스템이 안전한 차량 작동을 위해 올바르게 작동하는 데 도움이 될 수 있습니다
비디오 감시
전류 피드백을 측정하고 카메라 기능을 껐다가 켭니다. LED, 히터 및 모터, 이더넷 전원 공급 등급 제한 미만으로 유지하고 전원 공급 장비 가동 중단을 방지합니다.

배터리 에너지 저장 시스템의 전류 유입과 유량을 모니터링하면 적절한 동작을 보장하고 시스템 효율성을 극대화합니다

전류, 전압, 전력 및 에너지의 정밀한 모니터링은 에너지 저장 시스템의 배터리 상태 모니터링 및 개별형 연료 측정이 가능합니다.

장점:

  • -40°C~+125°C 온도 범위에서 전체 범위 오류가 0.5% 미만인 전류 측정.
  • 단일 솔루션에서 전류 및 버스 전압을 모니터링하면 진단을 위한 보드 공간 요구 사항이 최소화됩니다.
  • 유연한 알림 구성으로 여러 고장 상태를 감지할 수 있습니다.
  • 최고 85V의 작동 공통 모드 전압으로 여러 배터리 시스템에서 사용할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00639 – 태양광 스마트 컴비너 박스에 대한 600V 단방향 전류/전압/전원 모니터링 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00528 – 40 V~400V 단방향 전류/전압/전원 모니터링 레퍼런스 디자인
제품
  • INA228 – 85V, 20비트, 초정밀 I2C 출력 전류/전압/전원/에너지/충전 모니터 - 알림 지원
  • INA238 – 85V, 16비트, 고정밀 I2C 출력 전류/전압/전원 모니터 - 알림 지원
  • INA237 – 85V, 16비트, I2C 출력 전류/전압/전원 모니터 - 알림 지원
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발
  • ASC-STUDIO – 아날로그 신호 체인(ASC) 스튜디오

정밀 전류 감지는 첨단 운전자 지원 시스템이 안전한 차량 작동을 위해 올바르게 작동하는 데 도움이 될 수 있습니다

정밀 모니터링은 전류와 전압을 측정하여 레이더, LiDAR, 초음파 및 카메라와 같은 컨트롤러 및 센서 시스템에서 안전한 작동 조건을 보장함으로써 더 안전한 시스템을 개발하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • -40°C~+125°C 온도 범위에서 전체 범위 오류가 0.5% 미만인 전류 측정.
  • 단일 솔루션에서 전류 및 버스 전압을 모니터링하면 진단을 위한 보드 공간 요구 사항이 최소화됩니다.
  • 유연한 알림 구성으로 여러 고장 상태를 감지할 수 있습니다.
  • 최고 85V의 작동 공통 모드 전압으로 여러 배터리 시스템에서 사용할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • INA238-Q1 – AEC-Q100, 85V, 16비트, 고정밀, I²C 출력 전류/전압/충전 모니터
  • INA226-Q1 – AEC-Q100, 36V, 16비트, 고정밀, i2c 출력 전류/전압/전원 모니터 - 알림 지원
  • INA3221-Q1 – AEC-Q100, 26V, 트리플 채널, 13비트, I2C 출력 전류/전압 모니터, 알림 기능 포함
설계 툴 및 시뮬레이션

전류 피드백을 측정하고 카메라 기능을 껐다가 켭니다. LED, 히터 및 모터, 이더넷 전원 공급 등급 제한 미만으로 유지하고 전원 공급 장비 가동 중단을 방지합니다.

카메라 입력의 AC/DC 공급 및 이더넷 전원을 정밀하게 모니터링하면 과전류 및 과전압 이벤트를 방지할 수 있습니다.

장점:

  • 단일 솔루션에서 전류 및 버스 전압을 모니터링하면 보드 공간 요구 사항이 최소화되고 사용 편의성이 증가.
  • -40°C~+125°C 온도 범위에서 전체 범위 오류가 0.5% 미만인 전류 측정.
  • 유연한 알림 구성으로 여러 고장 상태를 감지할 수 있습니다.
  • 최고 85V의 작동 공통 모드 전압을 사용하면 플라이백 컨버터의 고전압 레일에서 사용할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • INA219 – 26V 12비트 I2C 출력 디지털 전원 모니터
  • INA237 – 85V, 16비트, I2C 출력 전류/전압/전원 모니터 - 알림 지원
  • INA180 – 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발

설계 및 개발 자료

계산 툴
전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구
이 Excel 계산기에서는 TI 표준 전류 감지 증폭기 2~5종을 비교해 각 장치의 기본 매개 변수가 포함된 차트를 제공합니다. 또한 이 계산기는 사용자로부터 공통 모드 전압, 공급 전압, 션트 저항기 값 및 공차 등의 시스템 조건 입력값을 받아 조정 가능한 전류 범위에 걸쳐 오류 곡선을 그립니다. 이 계산기는 계산된 풀스케일 입력 전압을 최대 측정 전류롤 나눠 최대 션트값(mΩ)을 출력합니다.
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
시스템 구성 툴

SysConfig는 소프트웨어 개발을 가속화하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 구성 문제를 간소화할 수 있도록 설계된 구성 도구입니다.

SysConfig는 Code Composer Studio™ 일체형 개발 환경의 일부로, 또는 독립형 애플리케이션으로 제공됩니다. 또한 SysConfig는 TI 개발자 영역을 방문하여 클라우드 내에서 실행할 수 있습니다.

SysConfig는 핀, 주변 기기, 라디오, 소프트웨어 스택, RTOS 클록 트리 및 기타 구성 요소 구성에 사용되는 직관적 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. (...)

평가 보드
전류/전압/전원 모니터용 INA232, INA234 및 INA236 평가 모듈
이 평가 모듈(EVM)은 INA232, INA234 또는 INA236의 주요 기능과 성능을 평가하기 위한 사용하기 쉬운 플랫폼입니다. EVM에는 장치 레지스터를 읽고 쓸 수 있는 GUI 지원이 함께 제공됩니다.