카테고리별로 찾아보기
신제품
PWM 제거 및 내부 션트 저항을 지원하는 80V, 양방향 ±75A 제로 드리프트 전류 감지 증폭기
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.5
TI의 전류 감지 증폭기의 장점
저드리프트 아키텍처
제로 드리프트 아키텍처와 매우 정확하게 일치하고 통합된 게인 저항으로 넓은 온도 범위에서 낮은 드리프트를 달성합니다.
고정밀
낮은 입력 오프셋 및 낮은 게인 오류로 인한 더 높은 정확도로 전체 시스템 성능 및 효율성을 높여서 더 낮은 저항의 션트를 구현하고 전력 손실을 최소화합니다.
넓은 동상 모드 입력 범위
증폭기의 공급 전압 레일(120V~-22V)을 넘어 동상 모드 전압을 측정하여 전기차 배터리 및 모터 제어 시스템과 같은 고전압 시스템 요구 사항을 해결합니다.
설계를 위한 유연한 전류 감지 솔루션
모든 시스템에서 정확하고 빠른 전류 감지 달성
과전류 고장을 감지하거나, 시스템 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 광범위한 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡성 또는 비용을 희생하지 않고 다양한 공통 모드 전압 및 온도에 대해 업계 최고의 정확도를 지원합니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 전류 감지 기술을 개발했습니다.
전류 감지를 위한 주요 TI 제품 카테고리에 대해 자세히 알아보세요.
흔히 사용되는 다양한 회로와 까다로운 기능 회로에 대해 자세히 알아보세요
비용 효과적인 애플리케이션용으로 정밀한 전류 측정 회로를 설계할 때 설계자에게는 여러 가지 선택지가 있습니다. TI의 e-북 엔지니어를 위한 전류 감지 가이드(An Engineer’s Guide to Current Sensing)를 읽고 설계 과정을 간소화하는 방법을 알아보세요. 이 e-북에서는 흔히 사용되는 기능적 회로들을 살펴보고 구체적인 과제에 맞는 최고의 TI 디바이스에 대해 중점적으로 알아봅니다. 또한 추가적인 회로 개선에 적합한 대안 솔루션도 제안합니다.
e-북 다운로드:
기술 리소스
TI 정밀 랩 - 전류 감지 증폭기
Introduction to Current Sense Amplifiers
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
주요 애플리케이션 알아보기
전류 감지 증폭기를 사용하여 DC 모터 드라이브의 성능 및 전력 효율성 최적화
정밀한 전류 감지를 통해 DC 모터 드라이브, 서보 모터 및 드론 액세서리의 인라인 위상 모니터링을 지원하는 실시간 제어를 지원하여 모터 드라이브 시스템의 제어, 안전 및 성능 수준을 높입니다.
장점:
- -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
- 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
- 향상된 펄스 폭 변조 제거를 지원하는 인라인 위상 모터 제어.
- 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.
주요 리소스
- TIDA-00909 – 48V/10A High Frequency PWM 3-Phase GaN Inverter Reference Design for High-Speed Drives
- TIDA-00913 – 48V 3-Phase Inverter with Shunt-based In-line Motor Phase Current Sensing Reference Design
- TIDA-00302 – Current Shunt Monitor with Transient Robustness Reference Design
- BOOSTXL-3PHGANINV – 48-V Three-Phase Inverter With Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sensing Evaluation Module
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Current sense amplifier comparison and error tool
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
정밀 전류 감지는 로봇 시스템의 전력 효율 향상과 실시간 제어를 지원합니다
협동, 산업용 로봇 및 모바일 로봇의 인라인 위상 모니터링을 통해 로봇 시스템의 실시간 제어를 위한 정밀 전류 감지 증폭기를 사용하여 설계하고 로봇 시스템의 제어, 안전 및 성능 수준을 높입니다.
장점:
- -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
- 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
- 향상된 펄스 폭 변조 제거를 지원하는 인라인 위상 모터 제어.
- 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.
주요 리소스
- TIDA-00909 – 48V/10A High Frequency PWM 3-Phase GaN Inverter Reference Design for High-Speed Drives
- TIDA-00913 – 48V 3-Phase Inverter with Shunt-based In-line Motor Phase Current Sensing Reference Design
- TIDA-00302 – Current Shunt Monitor with Transient Robustness Reference Design
- BOOSTXL-3PHGANINV – 48-V Three-Phase Inverter With Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sensing Evaluation Module
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Current sense amplifier comparison and error tool
- ASC-STUDIO – Analog signal chain (ASC) studio
태양광 구동 시스템의 전류를 정확하게 모니터링하여 적절한 작동과 최대 변환 효율성을 보장합니다
태양광 구동 시스템에서 전류의 정확한 모니터링과 DC/DC 컨버터 및 기타 서브시스템에서 최대 전력 지점 추적 기능을 사용하여 시스템 최적화를 통해 최대한의 효율과 성능을 보장합니다.
장점:
- -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
- 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
- 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.
주요 리소스
- TIDA-01598 – Low Side, High Bandwidth Current Amp and Fault Detection for Solar Inverters Reference Design
- TIDA-010042 – 400-W GaN-based MPPT charge controller and power optimizer reference design
- TIDA-00332 – High Voltage 12 V – 400 V DC Current Sense Reference Design
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Current sense amplifier comparison and error tool
설계 및 개발 자료
Current sense amplifier comparison and error tool
System configuration tool
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)