증폭기

설계를 차별화하는 완전 차동 증폭기

설계를 구동하는 초저잡음, 왜곡 및 전력과 최고 성능

업계 최고의 완전 차동 증폭기(FDA)는 정밀 및 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 모두 구동할 수 있는 낮은 왜곡을 제공합니다. 또한 정밀 및 고속 DAC(디지털-아날로그 컨버터)의 출력을 구동하는 데 적합합니다. TI의 FDA는 단일 종단-차동 및 차동-단일 종단 기능을 모두 지원합니다.

저전력(<10mA)

업계 최고의 성능 대 전력 비율을 갖춘 완전 차동 증폭기

광대역(>1GHz)

고속 ADC 구동을 위한 가장 넓은 대역의 완전 차동 증폭기

가변 게인

광대역 가변 게인 디바이스로 설계 유연성 확보

주요 완전 차동 증폭기

주요 레퍼런스 디자인

기기 인증을 위한 하이 Q 액티브 차동 대역 통과 필터

소형 차동 액티브 대역 통과 필터 시연

고속 ADC를 위한 단일 종단-차동 액티브 인터페이스

단일 종단-차동 신호 변환을 위한 레퍼런스 제공

16bit, 1GSPS 디지타이저

AC 및 DC 결합 모드에서 모두 LMH3401 FDA 및 LMH6401 DVGA를 사용하여 ADS54J60 ADC 구동

기술 리소스

매개 변수로 모든 공급업체의 연산 증폭기를 검색하여 유사한 TI 디바이스 찾기

동상 모드 잡음, RF 증폭기 사양, 시뮬레이션 등을 포함한 다양한 시스템 설계 주제 찾기

TI의 E2E™ 기술 지원 포럼에서 소스에 대한 검증된 빠른 답변과 TI 전문가의 설계 지원을 받으세요.