인포테인먼트 및 클러스터
차량 내 환경 기술 향상
주요 애플리케이션
효율성 저하 없이 몰입형 오디오 시스템 경험
TI의 디지털 콕핏 컨트롤러 애플리케이션을 사용하여 맞춤화된 몰입형 통합 객실 환경 창출
인포테인먼트 및 클러스터 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
차량 내 환경 맞춤 설정
TI의 기술을 사용하면 혁신적인 적응형 디지털 콕핏을 위한 사용자 지정 가능한 몰입형 디스플레이를 만들 수 있습니다.
오디오 및 음성 성능 향상
고급 오디오 및 음성 제어를 통해 최적의 음질과 향상된 사용자 환경을 구현합니다.
기능 안전 인증 간소화
TI의 기능 안전 제품을 사용하여 ISO(국제 표준화 기구) 26262 요구 사항 및 최대 ASIL D 수준의 ASIL(차량용 안전 무결성 수준)을 충족할 수 있습니다.
인포테인먼트 시스템의 파트너
필요에 맞게 디스플레이를 사용자 지정
TI의 혁신적인 디스플레이 기술을 통해 운전자는 자신의 필요와 선호도에 따라 구성 가능한 실시간 차량 진단을 시야에 안전하게 표시할 수 있습니다. TI의 FPD-Link 시리얼라이저 및 디시리얼라이저는 차량 시스템 내에서 비디오 데이터를 전송하고 적응형 운전자 보조 시스템 및 디스플레이를 위한 고해상도 카메라를 지원합니다. TI의 차세대 LED 드라이버는 글로벌 및 로컬 조광 기술을 모두 지원하여 최적의 디스플레이 성능과 편안한 시청을 가능하게 합니다.
투명 창 디스플레이
픽셀 퍼펙트 자동차 디스플레이
고급 오디오 시스템 설계
오디오 기술의 발전으로 차량 내 환경이 획기적으로 개선되고 있습니다. TI의 차량용 스피커 증폭기 포트폴리오는 멀티 채널 클래스 D 프리미엄 오디오 성능을 제공하며, TI의 이더넷 포트폴리오는 더 빠른 네트워킹을 지원합니다. TI의 고정밀 오디오 ADC로 오토모티브 설계의 음성 성능을 개선하세요.
차량용 보호 필터 설계
오토모티브 시스템의 기능 안전 인증 간소화
운전 시 위험 상황에 대비하여 기능 안전은 필요한 위험 관리 프레임워크를 제공합니다. 기능 안전 FIT(시간당 고장) 및 FMD(Failure Mode Distribution)와 같은 주문형 문서가 포함된 TI의 기능 안전 제품을 사용하여 ISO 26262 요구 사항 및 최대 ASIL B 수준의 ASIL(차량용 안전 무결성 수준)을 효율적이고 효과적으로 충족할 수 있습니다.
기능 안전 간소화
ADC를 통해 기능 안전을 달성하는 방법
주요 제품
기술 리소스
Implementing Automotive Displays with SerDes Daisy Chaining & Local Dimming Back
Automotive Class-H Audio and Tracking Power Supply Reference Design
EMI Suppression of FPD-Link Device In Automotive Application (I)
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요