오토모티브 시스템의 미래를 가속화합니다
복잡한 오토모티브 설계 과제를 충족하는 수십 년의 경험을 활용하여 전기차, 커넥티드 카, 자동화 차량을 더 빠르게 시장에 출시하세요.
스마트 주행
미래의 전기차, 커넥티드 카, 자동화 차량 설계를 시작하는 데 필요한 리소스를 찾아보세요.
오토모티브 업계가 직면하고 있는 과제를 해결하려면 전과 비교할 수 없는 전자 제품 기술 혁신이 필요합니다. 다음은 TI가 시스템 설계를 가속화하기 위해 하고 있는 노력입니다.
이 4부작 비디오 시리즈에서는 오토모티브 산업에 영향을 미치는 가장 큰 추세와 이러한 추세가 시스템 설계에 어떤 영향을 미치는지에 관한 질문에 전문가들이 답변합니다.
오늘날 더 스마트한 주행을 가능하게 하는 모든 반도체에 대해 엔지니어들은 현재와 미래의 과제를 해결할 수 있는 가능성을 다시 상상하고 있습니다. 엔지니어들이 뭐라고 말하는지 들어보세요.

전기차
연소 엔진의 효율성을 개선하고, 기계 부품을 전기화하고, 하이브리드 및 전기 자동차 시스템을 혁신하여 배기가스 규정을 준수합니다.
이 레퍼런스 디자인은 SiC 절연 게이트 드라이버와 C2000™ MCU로 구동되는 SiC MOSFET 기반으로 작동합니다. 3상 인터리브를 구현하며 98% 효율을 달성하기 위해 CCM에서 작동합니다.
차량의 기존 12V 전기 시스템이 한계에 도달하고 있습니다. 자동차 회사는 입력 전류를 줄이기 위해 전력 소비가 많은 시스템을 리튬 이온 배터리로 구동되는 새로운 48V 레일로 이동하고 있습니다.
이 기술 문서에서 배터리 팩 및 충전 상태 관리를 포함하여 HEV/EV 배터리 관리 시스템의 설계 전략에 관련된 모든 요소에 대해 알아보세요.

자율 주행의 길
ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 개발을 가속화하여 더 스마트하고 안전한 차량을 구축하여 이동 중에 발생하는 인적 오류를 줄입니다.
레이더 센서, CAN-FD PHY 2개 및 전원 공급 장치를 단일 보드에 제공하여 설계를 간소화하므로, 공간이 제약된 전면 또는 코너 오토모티브 레이더 시스템에 이상적입니다.
자율 자동차는 오토모티브 기술에 대해 가장 많이 알려진 기술 중 하나입니다. ADAS와 자율 주행 차량의 미래에 어떤 일이 일어나고 있는지 알아보세요.
차량 내부에 카메라를 배치하여 머리와 눈의 위치를 감지하면 졸음 또는 부주의를 파악하는 데 도움이 됩니다. 운전자 모니터링 시스템 및 설계 방법에 대해 자세히 알아보세요.

커넥티드 카
커넥티드 차량은 원활한 대화형 환경을 위해 자동차 내부와 주변에서 데이터를 빠르고 안전하게 전송하여 자동차 산업을 변화시키고 있습니다. 커넥티드 차량은 V2V(Vehicle-to-Vehicle), V2I(Vehicle-to-Infrastructure), V2P(Vehicle-to-Peer) 및 V2C(Vehicle-to Cloud) 통신 기능을 사용하여 데이터를 수신하고 전송합니다.
PEPS 시스템용 위성 노드 설계에서 크기와 정확도는 모두 중요합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 AoA를 정확하게 파악하기 위해 여러 안테나를 갖춘 이 작은 설계를 구현하세요.
"커넥티드" 카의 핵심은 텔레매틱스 시스템입니다. 시장에서 보이는 텔레매틱스 추세와 일반적인 서브시스템에 대해 알아보고 일반적인 설계 과제를 해결하는 방법을 알아보세요.
커넥티드 차량이 어떻게 차량 내부와 주변에서 데이터를 수신, 해석 및 전송할 수 있는지에 관한 주요 질문의 답을 확인하세요.

차량 내 환경
입문자 수준에서 프리미엄 수준으로 주행 환경을 개선하면서 프로세싱 전력을 최소화하고 차량 효율성을 최대화합니다.
역사적으로 소비자는 차가 도로에서 보여주는 성능을 선호해왔는데, 오늘날 많은 소비자들은 전자 장치에 웃돈을 지불하고 있으며 이 추세는 사그라질 기미를 보이지 않습니다.
오토모티브 오디오는 단순한 스피커 그 이상입니다. 현재 그리고 미래의 차량에서 콕핏 환경을 바꾸고 있는 다양한 오디오 완제품을 살펴보세요.

패시브 세이프티
1980년대 이후 TI의 제품은 잠금 방지 브레이크, 차량 안정성 및 에어백 시스템을 지원해 왔습니다. TI의 고도로 통합된 장치를 사용하여 오늘날 이 복잡한 시스템의 엄격한 안전, 품질 및 안정성 요구 사항을 충족합니다.
TPIC71004-Q1
채널 독립적인 안전 및 제어 기능을 갖춘 2채널, 4채널 및 8채널 스커브 드라이버로 오토모티브 에어백 및 시트 시스템의 의도하지 않은 전개를 방지합니다.
TPIC7218-Q1
솔레노이드 밸브 제어, 오류 모니터링 및 구성 가능한 I/O 채널을 포함한 제동 시스템의 대부분의 기능을 통합하는 TI의 제동 장치로 시스템 설계를 간소화하세요.