무선 인프라

무선 인프라 애플리케이션별 설계 리소스, 대화형 블록 다이어그램 및 장치를 찾아보세요

TI는 Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Time Division Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA), Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX)™, Long Term Evolution (LTE), and High Speed Packet Access Plus (HSPA+) 개발 플랫폼에 최적화된 소프트웨어 라이브러리를 통해 임베디드 프로세서 및 아날로그 하드웨어 제품의 완벽한 포트폴리오를 제공하는 통신 인프라에 대한 시스템 수준의 접근 방식을 취합니다.

애플리케이션 찾아보기

모두 확장 모두 축소

무선 인프라 시스템에 TI를 선택하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

더욱 선명한 신호

무선 주파수 샘플링으로 깨끗한 신호를 획득하여 시스템에서 신호를 원활하게 증폭하고 전송합니다.

checkmark

전력 효율 향상

저전력 손실, 고성능 장치로 전력 효율성을 개선하는 동시에 장치 신뢰성을 유지합니다.

checkmark

비용 최적화된 설계

트랜시버 포트폴리오에서 작업에 적합한 제품을 선택할 수 있는 유연성과 함께 더 나은 경제성을 달성하십시오.

설계를 위해 트랜시버 아키텍처 사용

높은 대역폭, 뛰어난 확장성 및 저렴한 비용 – 오늘날 무선 인프라 시스템의 요구 사항입니다. TI의 무선 주파수(RF) 샘플링 트랜시버는 설계 문제를 처리할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다.

  • 고속-데이터 컨버터. TI 트랜시버에는 최대 12GSPS로 작동할 수 있는 디지털-아날로그 컨버터 및 아날로그-디지털 컨버터가 포함되어 있습니다.
  • 소형 패키지. 공간이 제약된 설계를 위한 17mm x 17mm 플립 칩 볼 그리드 어레이 패키지를 활용하십시오.
  • 신뢰성 보호. RF 과부하 감지기를 트랜시버에 통합하면 장치 신뢰성 보호가 개선됩니다.
기술 기고문
RF 샘플링을 사용해야 하는 이유
TI 비디오 시리즈를 통해 RF 샘플링의 작동 방식과 이점에 대해 자세히 알아보십시오.
Application note
System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)
이 애플리케이션 보고서는 JESD204에 중점을 두고 있으며 직렬 인터페이스를 업그레이드할 시기인지 여부와 JESD204B에서 JESD204C로 업그레이드하기 전에 고려해야 할 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다.
PDF
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
이 애플리케이션 노트는 TDD 모드에서 AFE77xx를 구성하는 방법과 AFE77xx 평가 모듈(EVM) 및 TSW14J56 EVM을 사용하여 TDD 측정을 수행하는 방법을 보여줍니다.
PDF
RF 샘플링을 위한 주요 제품
AFE8092 활성 8전송, 8수신 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 1200MHz IBW
AFE8030 활성 8전송, 8수신, 2피드백 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 1200MHz IBW
AFE7920 활성 듀얼 DUC/DDC를 지원하는 4전송, 4수신, 2피드백 및 RF 샘플링 트랜시버

업계의 기술 발전으로 더 작고 효율적인 시스템을 만드는 데 대한 필요성이 계속 증가하고 있습니다. TI의 제로 중간 주파수(IF) 트랜시버는 성능 저하 없이 시스템 크기, 무게, 전력을 획기적으로 개선합니다.

  • 낮은 전력 손실 TI의 제로 IF 트랜시버에서 낮은 전력 손실로 설계의 전력 예산을 줄이십시오.
  • 광대역. 넓은 무선 주파수 범위를 지원하는 TI 제품은 고객의 설계 요구 사항에 맞는 유연성을 제공합니다.
  • 소형 패키지. 공간이 제약된 설계를 위한 17mm x 17mm 플립 칩 볼 그리드 어레이 패키지를 활용하십시오.
기술 기고문
JESD204 장치를 사용하는 이유
JESD204 작동 방식 및 고속 데이터 컨버터와의 관계에 대한 자세한 내용을 알아보십시오.
Application note
Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)
이 애플리케이션 보고서에서는 DPD(Digital Pre-Distortion)의 중요성, 제공되는 장점, AFE77xx 제품군이 DPD를 사용하는 시스템에 적합한 이유를 설명합니다.
PDF
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
이 애플리케이션 노트는 TDD 모드에서 AFE77xx를 구성하는 방법과 AFE77xx 평가 모듈(EVM) 및 TSW14J56 EVM을 사용하여 TDD 측정을 수행하는 방법을 보여줍니다.
PDF
제로 IF을 위한 주요 제품
AFE7769 활성 4전송, 4수신, 2 피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, PLL 4개, 무선 용도
AFE7799 활성 4전송, 4수신, 2피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 600MHz IBW