우주 항공
TI의 방사능 강화, 고안정성 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품 및 리소스로 우주 항공 등급 인증을 더 빠르게 획득하세요
우주 항공 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
긴 수명 및 공급 보증
향후 수십 년 동안 고안정성 제품에 대한 미션 크리티컬 공급 요구 사항을 충족합니다.
제품 가용성
TI의 우주 등급 제품의 대량 재고는 날짜 및 로트 코드 옵션을 포함하여 TI.com에서 즉시 구매할 수 있습니다.
지속적인 혁신 제공
QML 클래스 V, 클래스 Y 및 클래스 P 인증 및 우주 항공-EP 제품과 리소스에 대한 TI의 성장하는 포트폴리오는 가장 혹독한 우주 환경에서 수행해야 하는 복잡한 설계 문제를 해결합니다.
설계 가속화
방사능 테스트와 시스템 설계에 대한 TI의 전문 지식과 자세한 문서는 개념에서 생산 단계로 넘어가는 가장 빠른 경로를 제공합니다.
차세대 기술 엔지니어링
TI의 방사능 강화 전원 관리 제품은 크기, 무게, 전력 및 비용(SWaP-C) 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되고, 수십 년 간 우주에서 작동하는 동안 최고 수준의 전력 밀도와 효율성을 달성할 수 있도록 최적화되어 있습니다. TI의 DC/DC 컨트롤러, 스텝다운 컨버터, 선형 레귤레이터, 부하 스위치 및 전압 레퍼런스는 가장 까다로운 전원 요구 사항을 모두 충족하는 데 도움이 됩니다.
TI 전원을 사용하는 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA용 Alpha Data® 보드
4채널, 72A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS7H4001 평가 모듈
전력을 위한 주요 제품
더 많은 데이터 처리량
TI의 고급 고속 데이터 컨버터, RF 증폭기, 클록 및 타이밍 제품은 우주 등급 플라스틱 패키지로 제공되며 가장 작은 공간과 무게로 가능한 최고의 대역폭을 제공할 수 있도록 지원합니다. TI의 혁신적인 데이터 컨버터 및 아날로그 프런트 엔드 설계를 사용하면 고급 레이더, 광학 이미징 및 통신 애플리케이션을 지원하는 동시에 더 작은 공간에서 더 높은 처리량으로 여러 통신 채널을 지원하는 시스템을 설계할 수 있습니다.
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP
Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)
고대역폭을 위한 주요 제품
정교한 장비를 위한 정확성
우주 등급 연산 증폭기에서 정밀 데이터 컨버터에 이르기까지, TI의 최신 정밀 기술은 시스템 전체에서 다양한 전압, 전류 및 온도 측정을 위한 정교한 계측 및 정밀 원격 측정을 위한 최고의 정확도와 통합을 제공합니다.
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
1% 미만의 정확도를 지원하는 다용도 위성 상태 모니터링 및 제어 플랫폼 레퍼런스 디자인
정밀도에 이르기까지 다양한 범위를 제공합니다을 위한 주요 제품
설계 및 개발 자료
1% 미만의 정확도를 지원하는 다용도 위성 상태 모니터링 및 제어 플랫폼 레퍼런스 디자인
3~7VIN, 24-A IOUT, 0.95-VOUT, 항공우주 등급 전류 공유 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
This is a 24-A DC/DC space power hardware reference design.
As FPGA and ASIC technology advances, the core voltage requirements get lower but the current demand is larger. The newest space grade FPGAs and ASICS require low voltage and high currents for their core power consumption. These high (...)
20~40VIN, 50W 항공우주 등급 절연 플라이백 DC/DC 과전류 보호 레퍼런스 설계
주요 제품
기술 리소스
TI Space Products (Rev. I)
우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요