가전 제품

TI의 제품과 전문성을 활용해 더욱 뛰어난 효율성, 안정성 및 인텔리전스를 갖춘 차세대 가전제품과 전동 공구를 만드세요.

TI의 시스템 전문성과 혁신적인 기술은 엔지니어가 더 높은 효율성, 안정성 및 인텔리전스로 차세대 가전제품과 전원 툴을 만들 수 있도록 지원합니다. 설계자는 TI의 포괄적인 솔루션을 통해 전체 시스템에 최대의 기능을 추가할 수 있습니다. TI의 최첨단 스마트 감지와 보안 연결성, 절전 모터 드라이브, 제어 및 전원 관리 장치는 성능을 최적화하고 소비자의 라이프스타일을 개선하는 설계를 가능하게 합니다.

가전 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

더 높은 에너지 효율

TI의 혁신적인 전력 및 모터 제어 및 구동 솔루션은 가전 시스템에서 최고 수준의 효율성을 달성하면서 동시에 전력 소비를 줄여줍니다.

checkmark

스마트 기능과 연결성 향상

스마트 감지 및 보안 연결 기술을 통해 편안한 라이프스타일에 맞춰 성능을 최적화할 수 있습니다.

checkmark

출시 시간 단축

TI는 광범위한 레퍼런스 설계와 EMI, 전압 강하 및 서지와 같은 주문형 성능 테스트를 보유하고 있어 가전 시스템 요구 사항에 맞는 혁신적인 솔루션 개발을 효과적으로 지원합니다.

더 스마트하고 효율적인 가전제품의 설계

고효율 시스템 구현 지원

에너지 요구 사항이 점차 더 엄격해지면서 가전 시스템은 더 높은 효율성을 갖출 수 밖에 없습니다. TI의 솔루션을 이용하면 영구 자석 동기 모터, 센서리스 FOC 제어와 같은 고효율 모터와 제어 기법 사용이 가능해집니다. TI의 전력 솔루션은 GaN(질화갈륨) FET와 첨단 토템 폴 브리지리스 토폴로지를 이용해 효율적인 역률 보정을 구현할 수 있도록 지원합니다.

더 높은 효율성을 위한 주요 제품
TMS320F280025C 활성 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
LMG3422R030 활성 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 600V 50mΩ GaN FET

스마트 홈 가전 시스템을 위한 첨단 감지 기술 및 연결성

보다 편안하고 건강한 환경을 만드는 데 있어 센서 기술의 중요성이 점차 더 커지고 있습니다. TI의 아날로그 및 임베디드 솔루션은 온도, 습도, 공기 품질, 액체 수준 및 방 안에 사람이 있는지 여부를 감지하는 등, 집안 가전 시스템에서 더 높은 성능 제어를 구현하도록 도와주는 핵심 데이터 감지를 전담합니다. TI의 유무선 통신 솔루션은 가전제품을 보다 똑똑하고 편리하게 만듭니다.

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인
This reference design is a 4-kW CCM totem-pole PFC with F280049/F280025 control card and LMG342x EVM board. This design demos a robust PFC solution, which avoids isolated current sense by putting the controller's ground in the middle of a MOSFET leg. Benefitting from non-isolation, AC current (...)
레퍼런스 디자인
HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계

TIDM-02010 레퍼런스 설계는 HVAC 애플리케이션의 가변 주파수 에어컨 실외기 컨트롤러를 위한 1.5kW 듀얼 모터 드라이브 및 PFC 제어 레퍼런스 설계로, 컴프레서 및 팬 모터 드라이브용 무센서 3상 PMSM 벡터 제어 및 단일 C2000™ 마이크로컨트롤러를 통해 새로운 효율성 표준을 충족하는 디지털 인터리브 부스트 PFC를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 거쳐 즉시 사용 가능하여 개발 시간과 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 레퍼런스 설계에는 (...)

레퍼런스 디자인
mmWave 레이더 센서를 사용한 인원 수 세기 및 추적 레퍼런스 설계

This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)

가전 제품 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

White paper
White paper
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
IoT(사물 인터넷)으로 인해 연결성에 대한 요구가 증가함에 따라 새로운 차원의 확장성, 무선 연결 기술이 필요한 상황입니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Field Oriented Ctrl of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-HVDMC Kit
이 애플리케이션 보고서에서는 TMS320F2803x 마이크로컨트롤러를 사용해 PMSM(영구 자석 동기화 모터)를 제어하는 솔루션을 소개합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)
애플리케이션 개요를 읽고 무선 핸드헬드 공구부터 더욱 견고한 정원 공구까지 다양한 등급의 전동 공구 개발을 위한 마이크로컨트롤러와 게이트 드라이버 솔루션에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF