산업용

건물 자동화 – 제품

TI의 아날로그 제품과 임베디드 프로세서를 사용하면, 설계자가 건물 자동화 애플리케이션에서 사물 인터넷을 현실화하는 짧은 범위, 긴 범위, 메시 및 IP 네트워크에 사용되는 초저전력 서브시스템을 설계하는 데 도움이 됩니다. TI가 보유한 집적 회로의 광범위한 포트폴리오에는 혁신적인 센서 기술, 전원 관리 및 무선 연결 제품이 포함되어 있어, 엔지니어가 전보다 더 많은 무선 센서를 클라우드에 연결할 수 있습니다.

혁신적인 기능과 보강을 위한 제품

TI의 집적 회로를 사용하면 엔지니어가 새로운 설계와 기존 설계에 흥미로운 기능을 추가할 수 있습니다. 수요 제어형 환기를 위한 방해가 없는 인원 수 세기에서 HVAC의 예측형 유지 보수에 이르기까지, TI는 설계자가 건물 자동화 설계를 현대화하는 데 필요한 제품을 갖추고 있습니다.

매우 긴 배터리 사용 시간과 효율적인 전원 관리를 위한 제품

TI 제품을 사용하면 무선 시스템에서 배터리 사용 시간을 늘리고 유선 솔루션에서는 전력 소모를 더 효율적으로 만들 수 있습니다. 나노 전원 아날로그, 에너지 하베스팅, 창의적 전원 사이클 접근 방식을 통해 항상 켜져 있는 센서 애플리케이션에서 매우 긴 배터리 사용 시간을 구현할 수 있습니다. 업계를 선도하는 TI의 전원 관리 IC 포트폴리오로 설계의 시장 출시 시간을 단축해 보세요.

세련된 사용자 인터페이스와 HMI 솔루션을 위한 제품

TI 디바이스는 프로젝트에 신속하고 세련된 사용자 인터페이스를 추가할 수 있도록 설계되었습니다. 최소한의 LED 표시기로 이루어진 인터페이스이든, 복잡한 HMI(Human Machine Interface)이든, TI는 설계자가 견고하고, 안정적이며 직관적인 UI와 서브시스템을 설계하는 데 필요한 모든 제품을 갖추고 있습니다.